您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0014 - 夹具压板,经打磨处理,A/B/C 型
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
夹具压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/sapannhaken/04372.prj},{NB=K0014.216040},{D=32},{D1=36},{H=101},{H1=75.0},{H2=39.0},{H3=15},{H4=15.0},{H5=15},{B=22},{L=0},{R=40},{ANZM=166.6},{F=37.9},{GEW=0.5166},{EAN=4059245031009},{D3L=85.000},{D3SW=14.000},{D3D=24.000},{KUT=160.000},{NDM=16},{ST=2.00},{NDM1=0},{ST1=0.00},{XA=19.000},{XB=25.000},{XE=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{XF=0.000},{BESTKIPP=K0014.216040},{FORM=B},{D2=-},{SCHR=M 16 x 85},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹孔
ⁿ/ₐ
H
总高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
最大夹紧范围
[mm]
B
顶尖宽度
[mm]
L
螺纹孔间距
[mm]
R
顶尖半径
[mm]
SCHR
圆柱头螺丝 DIN 912
ⁿ/ₐ
ANZM
锁紧扭矩
[max. Nm]
F
夹持力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0014.110030
K0014.110030
A
20
25
-
75
54.0
30.0
9
10.0
12
12
0
30
M 10 x 65
37.2
13.0
0.1665
Yes
84662080
4059245030927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.110040
K0014.110040
A
20
25
-
75
54.0
30.0
9
10.0
12
12
0
40
M 10 x 65
31.4
9.8
0.1791
Yes
84662080
4059245030934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.208020
K0014.208020
B
18
22
-
58
37.0
23.0
2
7.0
10
10
0
20
M 8 x 50
37.2
13.6
0.0925
Yes
84662080
4059245030941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.208025
K0014.208025
B
18
22
-
58
37.0
23.0
2
7.0
10
10
0
25
M 8 x 50
32.3
10.9
0.0979
Yes
84662080
4059245030958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.208030
K0014.208030
B
18
22
-
58
37.0
23.0
2
7.0
10
10
0
30
M 8 x 50
29.4
9.0
0.1067
Yes
84662080
4059245030965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.212040
K0014.212040
B
25
32
-
92
66.0
39.0
11
12.0
15
18
0
40
M 12 x 80
58.8
17.5
0.3064
Yes
84662080
4059245030972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.212050
K0014.212050
B
25
32
-
92
68.0
39.0
11
12.0
15
18
0
50
M 12 x 80
49.0
14.0
0.3753
Yes
84662080
4059245030989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.212060
K0014.212060
B
25
32
-
92
68.0
39.0
11
12.0
15
18
0
60
M 12 x 80
45.1
11.6
0.4078
Yes
84662080
4059245030996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.216040
K0014.216040
B
32
36
-
101
75.0
39.0
15
15.0
15
22
0
40
M 16 x 85
166.6
37.9
0.5166
Yes
84662080
4059245031009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.216050
K0014.216050
B
32
36
-
101
75.0
39.0
15
15.0
15
22
0
50
M 16 x 85
147.0
30.4
0.5704
Yes
84662080
4059245031016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.216060
K0014.216060
B
32
36
-
101
75.0
39.0
15
15.0
15
22
0
60
M 16 x 85
127.4
25.2
0.6273
Yes
84662080
4059245031023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.312140
K0014.312140
C
25
32
M 12
92
66.0
39.0
11
10.0
15
18
31
40
M 12 x 80
58.8
22.6
0.2992
Yes
84662080
4059245031030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.312150
K0014.312150
C
25
32
M 12
92
68.0
39.0
11
13.0
15
18
38
50
M 12 x 80
49.0
18.5
0.3617
Yes
84662080
4059245031047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.312160
K0014.312160
C
25
32
M 12
92
68.0
39.0
11
13.0
15
18
46
60
M 12 x 80
45.1
15.2
0.3995
Yes
84662080
4059245031054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.316150
K0014.316150
C
32
36
M 12
101
75.0
39.0
15
16.0
15
22
38
50
M 16 x 85
147.0
38.0
0.5690
Yes
84662080
4059245031061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.316160
K0014.316160
C
32
36
M 12
101
75.0
39.0
15
16.0
15
22
46
60
M 16 x 85
127.4
33.0
0.6060
Yes
84662080
4059245031078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.404118
K0014.404118
D
10
14
M 04
37
24.5
14.5
0
7.5
3
8
14
18
M 04 x 30
2.7
2.0
0.0230
Yes
84662080
4059245537013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.406122
K0014.406122
D
12
16
M 05
44
30.5
17.5
0
9.5
4
10
17
22
M 06 x 35
7.0
3.5
0.0410
Yes
84662080
4059245537020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表