您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
HKSBB,HKSBM,HKSBS - 铰链座-侧面安装单耳板型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/hksbs.prj},{NB=HKSBB10-H30},{MAT=1},{ST=1},{D=10},{H=30},{W=10},{H2=[30:40/1]},{A=50},{F=38},{K=14},{T=16},{DD=5.5},{DD1=9.5},{DD1N=9.5},{H1=5.5},{H1N=5.5},{M=M4},{NDM=4.000},{KDM=3.242}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HKSBB2-H15
HKSBB2-H15
2
4
13
7
18
10
6
3.5
0
0
-
HKSBB3-H15
HKSBB3-H15
3
6
16
8
20
10
9
3.5
6.5
3.5
M3
HKSBB4-H15
HKSBB4-H15
4
8
19
11
20
10
9
3.5
6.5
3.5
M3
HKSBB5-H20
HKSBB5-H20
5
8
25
16
26
12
12
4.5
8.0
4.5
M4
HKSBB6-H20
HKSBB6-H20
6
10
32
20
28
12
12
4.5
8.0
4.5
M4
HKSBB8-H25
HKSBB8-H25
8
10
38
26
33
14
16
5.5
9.5
5.5
M4
HKSBB10-H30
HKSBB10-H30
10
10
50
38
40
14
16
5.5
9.5
5.5
M4
HKSBB12-H30
HKSBB12-H30
12
12
50
38
40
14
19
5.5
9.5
5.5
M5
HKSBB13-H30
HKSBB13-H30
13
12
50
38
40
14
19
5.5
9.5
5.5
M5
HKSBB14-H35
HKSBB14-H35
14
12
50
36
47
15
22
6.5
11.0
6.5
M5
HKSBB15-H35
HKSBB15-H35
15
16
50
36
47
15
22
6.5
11.0
6.5
M5
HKSBB16-H35
HKSBB16-H35
16
16
50
36
47
15
22
6.5
11.0
6.5
M6
HKSBB20-H40
HKSBB20-H40
20
20
65
47
54
18
25
9.0
14.0
9.0
M6
HKSBB25-H40
HKSBB25-H40
25
20
65
47
57
18
30
9.0
14.0
9.0
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表