您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
HFSDCV - 输送机用合金型材
Misumi
FA工厂自动化
56_输送机
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/56_conveyors/hfsdcv.prj},{NB=HFSDCV-2832-100},{TYPE=HFSDCV},{NO=2832},{L=100.0},{AC=CVSA,CVSN},{MBW=-},{MBW1=0},{MASS=1.09},{SA=403},{MIAX=2.23x10^4},{MIAY=2.92x10^4},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT6=},{ALT7=},{ALT8=},{ALT9=},{ALT10=},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YP=0.0},{YQ=0.0},{YR=0.0},{YS=0.0},{H=0.0},{J=0.0},{K=0.0},{H1=7.5},{J1=6},{K1=0},{ZX=28},{YZ=32.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
AC
对应输送机
ⁿ/ₐ
MBW
最大皮带宽度
ⁿ/ₐ
MBW1
[mm]
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm^2]
MIAX
截面惯性矩 lx
ⁿ/ₐ
MIAY
截面惯性矩 ly
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
J1
[mm]
K1
[mm]
ZX
[mm]
YZ
[mm]
HFSDCV-2990-200
HFSDCV-2990-200
HFSDCV
2990
SVKA
50
50
1.99
733
6.35x10^4
80.05x10^4
0.0
0
0
0
0.0
HFSDCV-29140-200
HFSDCV-29140-200
HFSDCV
29140
SVKB
100
100
2.94
1081
7.66x10^4
252.97x10^4
0.0
0
0
0
0.0
HFSDCV-29190-200
HFSDCV-29190-200
HFSDCV
29190
SVKN
150
150
3.35
1231
8.40x10^4
534.16x10^4
0.0
0
0
0
0.0
HFSDCV-29240-200
HFSDCV-29240-200
HFSDCV
29240
SVKR
200
200
4.28
1573
9.26x10^4
1028.47x10^4
0.0
0
0
0
0.0
HFSDCV-29290-200
HFSDCV-29290-200
HFSDCV
29290
SVKR
250
250
4.82
1773
9.72x10^4
1662.85x10^4
0.0
0
0
0
0.0
HFSDCV-2832-100
HFSDCV-2832-100
HFSDCV
2832
CVSA,CVSN
-
0
1.09
403
2.23x10^4
2.92x10^4
7.5
6
0
28
32.0
HFSDCV-4836-100
HFSDCV-4836-100
HFSDCV
4836
CVSB,CVSP
-
0
2.02
749
9.48x10^4
14.20x10^4
16.0
0
16
48
36.0
HFSDCV-2825-100
HFSDCV-2825-100
HFSDCV
2825
CVGA,CVGB,CVGN,CVGP,CVSC,...
-
0
1.19
440
3.425x10^4
1.875x10^4
7.5
6
0
28
25.0
HFSDCV-4830-100
HFSDCV-4830-100
HFSDCV
4830
CVSD,CVSW,CVSFB,CVSFD,CVS...
-
0
2.51
928
5.90x10^4
16.57x10^4
14.0
0
16
48
30.0
HFSDCV-6828-90
HFSDCV-6828-90
HFSDCV
6828
CVSMA
-
0
2.37
879
6.11x10^4
29.45x10^4
16.0
0
16
68
28.5
HFSDCV-2820-100
HFSDCV-2820-100
HFSDCV
2820
CVSTA,CVSTN,CVGTA,CVGTN,C...
10
10
0.78
287
2.21x10^4
0.92x10^4
7.5
6
0
28
20.0
HFSDCV-6630-100
HFSDCV-6630-100
HFSDCV
6630
CVSPA
20
20
2.30
851
23.74x10^4
7.36x10^4
22.0
9
4
66
30.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HMCV50CA, HMCV50CB - Friction roller conveyor
Misumi
07.06.2021
ROBAJ - 滚轮调整件-弹簧型-
Misumi
09.09.2019
RONAJ - 滚轮调整件-螺纹型-
Misumi
09.09.2019
TBGA, TBGB - 传送带用惰轮(φ22)
Misumi
29.05.2023
SL-CSHR, SH-CSHR, SHD-CSHR - (Precision Cleaning) Conveyor Accessory - Angl...
Misumi
17.10.2023
PLHDT-RE-FE - 输送机用带轮固定座(张紧型)
Misumi
29.05.2023
MOBP-PA - 输送机用马达安装板
Misumi
29.05.2023
CHTDW,CHTDWM,CHTDWT - 输送机用驱动带轮 (CHTDW)
Misumi
07.06.2021
CHTCW - 输送机用尾部带轮组件
Misumi
07.06.2021
CHTBW - 输送机用驱动带轮组件
Misumi
07.06.2021
MOBP-PAK - 输送机用马达安装板
Misumi
07.06.2021
SVKA - 平皮带输送机 SV 系列 -头部驱动双槽型材(带轮直径30mm)-
Misumi
16.01.2024
PLHDB-RE-TC-L - 输送机用带轮固定座(轴承型)
Misumi
29.05.2023
PLHDB-RE-TC-R - 输送机用带轮固定座(轴承型)
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表