您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
GSS - 氮气弹簧 - GSS -
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/gss_asmtab.prj},{NB=GSS22142A},{NO=22142A},{LMAX=472.0},{LMIN=330.0},{S=142.0},{A=22},{B=10.0},{C=24},{J=24},{D=8.5},{G=R10},{H=306.0},{G1=10},{R=8},{T=3},{N1=22142},{PPATH=gss_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATC
气缸材质
ⁿ/ₐ
MATR
棒材材质
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
GAS
气体
ⁿ/ₐ
STC
气缸表面处理
ⁿ/ₐ
STR
棒材表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
LMAX
最大长度(Lmax)
[mm]
LMIN
最小长度 (Lmin)
[mm]
S
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
J
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
GSS15050A
GSS15050A
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
15050A
181.0
131.0
50.0
15
6.0
15
15
6.5
R8
110.0
GSS15050B
GSS15050B
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
15050B
181.0
131.0
50.0
15
6.0
15
15
6.5
R8
110.0
GSS15050C
GSS15050C
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
15050C
181.0
131.0
50.0
15
6.0
15
15
6.5
R8
110.0
GSS15050D
GSS15050D
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
15050D
181.0
131.0
50.0
15
6.0
15
15
6.5
R8
110.0
GSS15050E
GSS15050E
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
15050E
181.0
131.0
50.0
15
6.0
15
15
6.5
R8
110.0
GSS15070A
GSS15070A
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
15070A
221.0
151.0
70.0
15
6.0
15
15
6.5
R8
131.0
GSS15070B
GSS15070B
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
15070B
221.0
151.0
70.0
15
6.0
15
15
6.5
R8
131.0
GSS15070C
GSS15070C
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
15070C
221.0
151.0
70.0
15
6.0
15
15
6.5
R8
131.0
GSS15090A
GSS15090A
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
15090A
261.0
171.0
90.0
15
6.0
15
15
6.5
R8
150.0
GSS15090B
GSS15090B
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
15090B
261.0
171.0
90.0
15
6.0
15
15
6.5
R8
150.0
GSS15090C
GSS15090C
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
15090C
261.0
171.0
90.0
15
6.0
15
15
6.5
R8
150.0
GSS15090D
GSS15090D
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
15090D
261.0
171.0
90.0
15
6.0
15
15
6.5
R8
150.0
GSS15090E
GSS15090E
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
15090E
261.0
171.0
90.0
15
6.0
15
15
6.5
R8
150.0
GSS15100A
GSS15100A
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
15100A
281.0
181.0
100.0
15
6.0
15
15
6.5
R8
161.0
GSS15100K
GSS15100K
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
15100K
281.0
181.0
100.0
15
6.0
15
15
6.5
R8
161.0
GSS15100B
GSS15100B
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
15100B
281.0
181.0
100.0
15
6.0
15
15
6.5
R8
161.0
GSS18090A
GSS18090A
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
18090A
261.0
171.0
90.0
18
8.0
15
15
6.5
R8
151.0
GSS18100A
GSS18100A
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
18100A
281.0
181.0
100.0
18
8.0
15
15
6.5
R8
161.0
GSS22080K
GSS22080K
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
22080K
279.0
199.0
80.0
22
10.0
24
24
8.5
R10
171.0
GSS22080A
GSS22080A
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
22080A
279.0
199.0
80.0
22
10.0
24
24
8.5
R10
169.5
GSS22080B
GSS22080B
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
22080B
279.0
199.0
80.0
22
10.0
24
24
8.5
R10
169.5
GSS22096A
GSS22096A
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
22096A
306.0
210.0
96.0
22
10.0
24
24
8.5
R10
186.0
GSS22142A
GSS22142A
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
22142A
472.0
330.0
142.0
22
10.0
24
24
8.5
R10
306.0
GSS22147A
GSS22147A
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
22147A
412.0
265.0
147.0
22
10.0
24
24
8.5
R10
241.0
GSS22147B
GSS22147B
STKM12BEC (建筑结构用碳素钢管)
S35C
聚缩醛树脂(白)
氮气(N2)
烤漆(黑色亚光)
气体软氮化处理
22147B
412.0
265.0
147.0
22
10.0
24
24
8.5
R10
241.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
LSBWRK, PLSBWRK, SLSBWRK - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸固定 -
Misumi
29.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表