您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Orkot® Slydring® - Wear Ring - Orkot® Slydring® for Rod According to ISO 10766 Groove Dimension
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Slydring®
Groove Design for Rod (Internal)
Orkot® Slydring®
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/fuehrungsringe/stange/orkot_slydring/ly_sr_fr_st_ass_tab.prj},{NB=GR7500800-C320 (0)},{PARTNO=GR7500800},{DN=80.0},{D2=85.0},{L2=25.0},{W=2.50},{NUT=0},{S1=0.90},{MC=C320},{RMAX=0.2},{PPATH=ly_sr_fr_st_tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D2
Groove Diameter H8
[mm]
L2
Groove Width +0.2
[mm]
W
Ring Tickness
[mm]
Z1
Ring Gap
[mm]
S1
Radial Clearance S1
[mm]
GR4300110-C320
GR4300110
11.0
14.1
4.0
1.55
3.0
0.50
GR4300150-C320
GR4300150
15.0
18.1
4.0
1.55
3.0
0.50
GR6500160-C320
GR6500160
16.0
21.0
5.6
2.50
3.0
0.90
GR6500180-C320
GR6500180
18.0
23.0
5.6
2.50
3.0
0.90
GR6500200-C320
GR6500200
20.0
25.0
5.6
2.50
3.0
0.90
GR6900200-C320
GR6900200
20.0
25.0
9.7
2.50
3.0
0.90
GR6500220-C320
GR6500220
22.0
27.0
5.6
2.50
3.0
0.90
GR6500250-C320
GR6500250
25.0
30.0
5.6
2.50
3.0
0.90
GR6900250-C320
GR6900250
25.0
30.0
9.7
2.50
3.0
0.90
GR6900270-C320
GR6900270
27.0
32.0
9.7
2.50
3.0
0.90
GR4300280-C320
GR4300280
28.0
31.1
4.0
1.55
3.0
0.50
GR6500280-C320
GR6500280
28.0
33.0
5.6
2.50
3.0
0.90
GR6900280-C320
GR6900280
28.0
33.0
9.7
2.50
3.0
0.90
GR6500300-C320
GR6500300
30.0
35.0
5.6
2.50
3.0
0.90
GR6900300-C320
GR6900300
30.0
35.0
9.7
2.50
3.0
0.90
GR6500320-C320
GR6500320
32.0
37.0
5.6
2.50
3.0
0.90
GR6900320-C320
GR6900320
32.0
37.0
9.7
2.50
3.0
0.90
GR6900350-C320
GR6900350
35.0
40.0
9.7
2.50
3.0
0.90
GR6500360-C320
GR6500360
36.0
41.0
5.6
2.50
4.0
0.90
GR6900360-C320
GR6900360
36.0
41.0
9.7
2.50
4.0
0.90
GR7300360-C320
GR7300360
36.0
41.0
15.0
2.50
4.0
0.90
GR6500400-C320
GR6500400
40.0
45.0
5.6
2.50
4.0
0.90
GR6900400-C320
GR6900400
40.0
45.0
9.7
2.50
4.0
0.90
GR7300400-C320
GR7300400
40.0
45.0
15.0
2.50
4.0
0.90
GR7500400-C320
GR7500400
40.0
45.0
25.0
2.50
4.0
0.90
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表