目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 648.2 - Ball joint heads with threaded bolt, Type W, Steel-PTFE / Steel self lubricated
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Ball joint heads
GN648.2
GN648.2 W
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/gelenkkoepfe/gn648_2/gn648_2_w/gn_648_2_w_asmtab.prj},{NB=Gelenkkopf mit Schraube GN648.2-14-M14L-W},{ARTNR=GN648.2-14-M14L-W},{PARTNUMBER=GN 648.2-14-M14L-W},{NORMNR=GN 648.2},{D1=14},{D2=M14L},{DG=14.000},{DK=11.546},{B1=19},{B2=13.50},{D3=16.8},{D4=36},{L1=60},{L2=78},{L3=38},{W=16},{PPATH=gn_648_2_w_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1340},{CTN=84833038},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
B1
-0.12
[mm]
B2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
Movement angle
[°]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-5-M5-W
5
M5
8
6.00
7.7
18
33
42
20
13
0.0150
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-5-M5L-W
5
M5L
8
6.00
7.7
18
33
42
20
13
0.0150
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-6-M6-W
6
M6
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
0.0180
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-6-M6L-W
6
M6L
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
0.0200
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-8-M8-W
8
M8
12
9.00
10.4
24
42
54
25
14
0.0400
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-8-M8L-W
8
M8L
12
9.00
10.4
24
42
54
25
14
0.0350
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-10-M10-W
10
M10
14
10.50
12.9
28
48
62
29
13
0.0600
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-10-M10L-W
10
M10L
14
10.50
12.9
28
48
62
29
13
0.0600
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-12-M12-W
12
M12
16
12.00
15.4
32
54
70
33
13
0.0900
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-12-M12L-W
12
M12L
16
12.00
15.4
32
54
70
33
13
0.0900
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-14-M14-W
14
M14
19
13.50
16.8
36
60
78
38
16
0.1350
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-14-M14L-W
14
M14L
19
13.50
16.8
36
60
78
38
16
0.1340
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-16-M16-W
16
M16
21
15.00
19.3
42
66
87
40
15
0.2000
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-16-M16L-W
16
M16L
21
15.00
19.3
42
66
87
40
15
0.2050
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-18-M18x1,5-W
18
M18x1,5
23
16.50
21.8
46
72
95
44
15
0.2700
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-18-M18x1,5L-W
18
M18x1,5L
23
16.50
21.8
46
72
95
44
15
0.2700
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-20-M20x1,5-W
20
M20x1,5
25
18.00
24.3
50
78
103
47
14
0.3510
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-20-M20x1,5L-W
20
M20x1,5L
25
18.00
24.3
50
78
103
47
14
0.3550
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-22-M22x1,5-W
22
M22x1,5
28
20.00
25.8
54
84
111
51
15
0.4550
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-22-M22x1,5L-W
22
M22x1,5L
28
20.00
25.8
54
84
111
51
15
0.4600
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-25-M24x2-W
25
M24x2
31
22.00
29.6
60
94
124
58
15
0.6000
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-25-M24x2L-W
25
M24x2L
31
22.00
29.6
60
94
124
58
15
0.6000
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-30-M30x2-W
30
M30x2
25
25.00
34.8
70
110
145
71
17
1.0200
84833038
YES
Gelenkkopf mit Schraube G...
GN648.2-30-M30x2L-W
30
M30x2L
25
25.00
34.8
70
110
145
71
17
0.9000
84833038
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表