您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Foot Mount
NISSEI Corporation
Made in China
Induction gearmotor
GTR MIDI SERIES(0.1kW to 2.2kW)
0.1kW~0.4kW (NEW)
Gearmotor NEW
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD模型選擇
{nissei/products_ch/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/0_1kw_0_4kw_new/gearmotor_new/parallel_shaft_g3_series_new/g3_ch_new_asmtab.prj},{NB=G3L32N300-CN02TWCTB4},{VT=380/400/400/440 50/50/60/60(V/Hz)},{INFO=Infotext},{MCT=0.2kW},{B=400V with Brake},{OS=32},{TBT=MD_T-BOX},{PTB=},{INFO1=Infotext},{CNSORDERNO=G3L32N300-CN02TWCTB4},{ORDERNO=-},{MS=Standard},{MT=-},{TYPE=Foot},{GH=GL32},{KEY=32},{KEY1=0},{SPC=SP032GH},{GHL=238.5},{MR=GH020},{M=MD-T020},{FC=MD-T020B},{MFC=179.5},{TI=MD_T-BOX},{TL=418.0},{VER=1},{PPATH=../../../new_assemblys/new_g3/g3_new_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
G3L18N5-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/5
18
T-BOX
G3L18N5-CN01TNCTN
G3L18N10-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/10
18
T-BOX
G3L18N10-CN01TNCTN
G3L18N15-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/15
18
T-BOX
G3L18N15-CN01TNCTN
G3L18N20-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/20
18
T-BOX
G3L18N20-CN01TNCTN
G3L18N25-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/25
18
T-BOX
G3L18N25-CN01TNCTN
G3L18N30-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/30
18
T-BOX
G3L18N30-CN01TNCTN
G3L18N40-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/40
18
T-BOX
G3L18N40-CN01TNCTN
G3L18N50-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/50
18
T-BOX
G3L18N50-CN01TNCTN
G3L22N60-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/60
22
T-BOX
G3L22N60-CN01TNCTN
G3L22N80-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/80
22
T-BOX
G3L22N80-CN01TNCTN
G3L22N100-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/100
22
T-BOX
G3L22N100-CN01TNCTN
G3L22N120-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/120
22
T-BOX
G3L22N120-CN01TNCTN
G3L22N160-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/160
22
T-BOX
G3L22N160-CN01TNCTN
G3L22N200-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/200
22
T-BOX
G3L22N200-CN01TNCTN
G3L28N300-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/300
28
T-BOX
G3L28N300-CN01TNCTN
G3L28N375-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/375
28
T-BOX
G3L28N375-CN01TNCTN
G3L28N450-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/450
28
T-BOX
G3L28N450-CN01TNCTN
G3L32N600-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/600
32
T-BOX
G3L32N600-CN01TNCTN
G3L32N750-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/750
32
T-BOX
G3L32N750-CN01TNCTN
G3L32N900-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/900
32
T-BOX
G3L32N900-CN01TNCTN
G3L32N12X-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/1200
32
T-BOX
G3L32N12X-CN01TNCTN
G3L18N5-CN01TWCTN
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
w/o Brake
1/5
18
T-BOX
G3L18N5-CN01TWCTN
G3L18N10-CN01TWCTN
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
w/o Brake
1/10
18
T-BOX
G3L18N10-CN01TWCTN
G3L18N15-CN01TWCTN
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
w/o Brake
1/15
18
T-BOX
G3L18N15-CN01TWCTN
G3L18N20-CN01TWCTN
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
w/o Brake
1/20
18
T-BOX
G3L18N20-CN01TWCTN
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表