您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FXNCC, PFXNCC, SFXNCC - 悬臂销-嵌入型-螺纹长度指定型/螺帽型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxncc.prj},{NB=FXNCC12-2-F10-G5-N12-MA6},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{G=5},{N=12},{N1=[12:24/1]},{MA=6},{ALT3=},{MSC=0},{P=12},{M=M12},{M1=12.000},{MMIN=9.853},{H=17},{W=14},{ALT2=},{GG=1.5~3.0},{RR=0.2~1.0},{FF=9.9~10.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
N1
ⁿ/ₐ
P
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
FXNCC3-2-F3-G3-N3-MA3
FXNCC3-2-F3-G3-N3-MA3
3
3
-0.002/-0.008
[3:6/1]
3
M3
7
5
FXNCC3A-2-F3-G3-N3-MA3
FXNCC3A-2-F3-G3-N3-MA3
3A
3
-0.002/-0.008
[3:6/1]
3
M3
11
9
FXNCC4-2-F3-G3-N4-MA3
FXNCC4-2-F3-G3-N4-MA3
4
4
-0.004/-0.012
[4:8/1]
4
M4
8
6
FXNCC4A-2-F3-G3-N4-MA3
FXNCC4A-2-F3-G3-N4-MA3
4A
4
-0.004/-0.012
[4:8/1]
4
M4
12
10
FXNCC5-2-F3-G3-N5-MA3
FXNCC5-2-F3-G3-N5-MA3
5
5
-0.004/-0.012
[5:10/1]
5
M5
9
7
FXNCC5A-2-F3-G3-N5-MA3
FXNCC5A-2-F3-G3-N5-MA3
5A
5
-0.004/-0.012
[5:10/1]
5
M5
13
11
FXNCC6-2-F5-G5-N6-MA4
FXNCC6-2-F5-G5-N6-MA4
6
6
-0.004/-0.012
[6:12/1]
6
M6
10
8
FXNCC6A-2-F5-G5-N6-MA4
FXNCC6A-2-F5-G5-N6-MA4
6A
6
-0.004/-0.012
[6:12/1]
6
M6
14
12
FXNCC8-2-F5-G5-N8-MA5
FXNCC8-2-F5-G5-N8-MA5
8
8
-0.005/-0.014
[8:16/1]
8
M8
12
10
FXNCC8A-2-F5-G5-N8-MA5
FXNCC8A-2-F5-G5-N8-MA5
8A
8
-0.005/-0.014
[8:16/1]
8
M8
16
14
FXNCC10-2-F5-G5-N10-MA6
FXNCC10-2-F5-G5-N10-MA6
10
10
-0.005/-0.014
[10:20/1]
10
M10
15
13
FXNCC10A-2-F5-G5-N10-MA6
FXNCC10A-2-F5-G5-N10-MA6
10A
10
-0.005/-0.014
[10:20/1]
10
M10
20
17
FXNCC12-2-F10-G5-N12-MA6
FXNCC12-2-F10-G5-N12-MA6
12
12
-0.006/-0.017
[12:24/1]
12
M12
17
14
FXNCC13-2-F10-G5-N12-MA6
FXNCC13-2-F10-G5-N12-MA6
13
13
-0.006/-0.017
[12:24/1]
12
M12
18
15
FXNCC15-2-F10-G5-N12-MA8
FXNCC15-2-F10-G5-N12-MA8
15
15
-0.006/-0.017
[12:24/1]
12
M12
20
17
FXNCC16-2-F10-G5-N12-MA8
FXNCC16-2-F10-G5-N12-MA8
16
16
-0.006/-0.017
[12:24/1]
12
M12
21
18
FXNCC17-2-F10-G5-N12-MA10
FXNCC17-2-F10-G5-N12-MA10
17
17
-0.006/-0.017
[12:24/1]
12
M12
23
20
FXNCC18-2-F10-G5-N12-MA10
FXNCC18-2-F10-G5-N12-MA10
18
18
-0.006/-0.017
[12:24/1]
12
M12
23
20
FXNCC20-4-F10-G5-N20-MA10
FXNCC20-4-F10-G5-N20-MA10
20
20
-0.007/-0.020
[20:40/1]
20
M20
26
24
FXNCC20A-4-F10-G5-N20-MA1...
FXNCC20A-4-F10-G5-N20-MA1...
20A
20
-0.007/-0.020
[20:40/1]
16
M16
26
24
FXNCC22-4-F10-G5-N20-MA10
FXNCC22-4-F10-G5-N20-MA10
22
22
-0.007/-0.020
[20:40/1]
20
M20
28
25
FXNCC22A-4-F10-G5-N20-MA1...
FXNCC22A-4-F10-G5-N20-MA1...
22A
22
-0.007/-0.020
[20:40/1]
16
M16
28
25
FXNCC25-4-F10-G5-N20-MA10
FXNCC25-4-F10-G5-N20-MA10
25
25
-0.007/-0.020
[20:40/1]
20
M20
31
27
FXNCC25A-4-F10-G5-N20-MA1...
FXNCC25A-4-F10-G5-N20-MA1...
25A
25
-0.007/-0.020
[20:40/1]
16
M16
31
27
FXNCC30-4-F10-G5-N20-MA12
FXNCC30-4-F10-G5-N20-MA12
30
30
-0.007/-0.020
[20:40/1]
20
M20
36
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
SGPPB, SUTPB - 钢管用接头 异径型 异径接头
Misumi
29.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表