您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FXNAC, PFXNAC, SFXNAC - 悬臂销 外螺纹安装・外螺纹型・标准型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sfxnac.prj},{NB=FXNAC12-2-F10-N12-MA6},{MAT=1},{ST=1},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{N=12},{NVAL=[12-24/1]},{MA=6},{ALT3=},{MSC=0},{H=17},{W=14},{M=M12},{M1=12},{ALT2=},{MGG=3.00},{MRR=1.00},{MFF=9.80}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
FXNAC3-2-F3-N3-MA3
FXNAC3-2-F3-N3-MA3
3
3
-0.002/-0.008
7
5
M3
FXNAC3A-2-F3-N3-MA3
FXNAC3A-2-F3-N3-MA3
3A
3
-0.002/-0.008
11
9
M3
FXNAC4-2-F3-N4-MA3
FXNAC4-2-F3-N4-MA3
4
4
-0.004/-0.012
8
6
M4
FXNAC4A-2-F3-N4-MA3
FXNAC4A-2-F3-N4-MA3
4A
4
-0.004/-0.012
12
10
M4
FXNAC5-2-F3-N5-MA3
FXNAC5-2-F3-N5-MA3
5
5
-0.004/-0.012
9
7
M5
FXNAC5A-2-F3-N5-MA3
FXNAC5A-2-F3-N5-MA3
5A
5
-0.004/-0.012
13
11
M5
FXNAC6-2-F5-N6-MA4
FXNAC6-2-F5-N6-MA4
6
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
FXNAC6A-2-F5-N6-MA4
FXNAC6A-2-F5-N6-MA4
6A
6
-0.004/-0.012
14
12
M6
FXNAC8-2-F5-N8-MA5
FXNAC8-2-F5-N8-MA5
8
8
-0.005/-0.014
12
10
M8
FXNAC8A-2-F5-N8-MA5
FXNAC8A-2-F5-N8-MA5
8A
8
-0.005/-0.014
16
14
M8
FXNAC10-2-F5-N10-MA6
FXNAC10-2-F5-N10-MA6
10
10
-0.005/-0.014
15
13
M10
FXNAC10A-2-F5-N10-MA6
FXNAC10A-2-F5-N10-MA6
10A
10
-0.005/-0.014
20
17
M10
FXNAC12-2-F10-N12-MA6
FXNAC12-2-F10-N12-MA6
12
12
-0.006/-0.017
17
14
M12
FXNAC13-2-F10-N12-MA6
FXNAC13-2-F10-N12-MA6
13
13
-0.006/-0.017
18
15
M12
FXNAC15-2-F10-N12-MA6
FXNAC15-2-F10-N12-MA6
15
15
-0.006/-0.017
20
17
M12
FXNAC16-2-F10-N12-MA6
FXNAC16-2-F10-N12-MA6
16
16
-0.006/-0.017
21
18
M12
FXNAC17-2-F10-N12-MA8
FXNAC17-2-F10-N12-MA8
17
17
-0.006/-0.017
22
19
M12
FXNAC18-2-F10-N12-MA8
FXNAC18-2-F10-N12-MA8
18
18
-0.006/-0.017
23
20
M12
FXNAC20-4-F10-N20-MA10
FXNAC20-4-F10-N20-MA10
20
20
-0.007/-0.020
26
24
M20
FXNAC20A-4-F10-N20-MA10
FXNAC20A-4-F10-N20-MA10
20A
20
-0.007/-0.020
26
24
M16
FXNAC22-4-F10-N20-MA10
FXNAC22-4-F10-N20-MA10
22
22
-0.007/-0.020
28
24
M20
FXNAC22A-4-F10-N20-MA10
FXNAC22A-4-F10-N20-MA10
22A
22
-0.007/-0.020
28
24
M16
FXNAC25-4-F10-N20-MA10
FXNAC25-4-F10-N20-MA10
25
25
-0.007/-0.020
31
27
M20
FXNAC25A-4-F10-N20-MA10
FXNAC25A-4-F10-N20-MA10
25A
25
-0.007/-0.020
31
27
M16
FXNAC30-4-F10-N20-MA12
FXNAC30-4-F10-N20-MA12
30
30
-0.007/-0.020
36
32
M20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
LSBWRK, PLSBWRK, SLSBWRK - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸固定 -
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 调整螺丝组件-内六角孔...
Misumi
02.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
04.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表