您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FXMAR, PFXMAR, SFXMAR - Cantilever Shafts - Heavy Load, Retaining Ring Groove -Hexagon Socket Type
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxmar_asmtab.prj},{NB=FXMAR12-5-F14-T2},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=12},{D=12},{Y=5},{F=14},{T=2},{M=M8},{M1=8},{MDEPT=25},{MPITCH=1.25},{V=15},{H=24},{W=21},{DD=11.5},{MM=1.15},{NN=4},{ALT1=},{ALT2=},{RRING=12},{PPATH=fxmar/fxmar_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
Dg6
[mm]
M
M Coarse
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
DD
d Reference Dimension
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
B1
[mm]
LL1
l1
[mm]
FXMAR6-4-F5-T1
FXMAR6-4-F5-T1
FXMAR
6
6
M3
8
14
12
5.0
0.70
2
3
3.0
FXMAR8-4-F7-T1
FXMAR8-4-F7-T1
FXMAR
8
8
M4
10
17
14
7.0
0.90
3
4
4.0
FXMAR10-5-F11-T2
FXMAR10-5-F11-T2
FXMAR
10
10
M6
13
21
18
9.6
1.15
3
5
5.0
FXMAR12-5-F14-T2
FXMAR12-5-F14-T2
FXMAR
12
12
M8
15
24
21
11.5
1.15
4
6
5.5
FXMAR15-5-F15-T2
FXMAR15-5-F15-T2
FXMAR
15
15
M8
18
28
25
14.3
1.15
4
8
6.0
FXMAR17-5-F19-T2
FXMAR17-5-F19-T2
FXMAR
17
17
M8
20
32
28
16.2
1.15
4
10
8.0
FXMAR20-5-F18-T2
FXMAR20-5-F18-T2
FXMAR
20
20
M8
24
36
32
19.0
1.35
5
10
8.0
FXMAR25-5-F18-T2
FXMAR25-5-F18-T2
FXMAR
25
25
M8
29
43
38
23.9
1.35
5
10
8.0
FXMAR30-5-F18-T2
FXMAR30-5-F18-T2
FXMAR
30
30
M8
34
50
44
28.6
1.65
5
10
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表