您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FXHAR, PFXHAR, SFXHAR - Cantilever Shafts - Bolt Mounted, Retaining Ring Groove -Hexagon Socket Type
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxhar_asmtab.prj},{NB=FXHAR12-2-F17},{MAT=1},{ST=1},{NO=12},{D=12},{ALT7=},{YC=0.0},{Y=2},{ALT3=},{F=17},{MPITCH=1.25},{AA=5},{H=17},{W=14},{DD=11.5},{MM=1.15},{NN=4},{ALT1=},{ALT2=},{ALT5=},{FW=0},{ALT6=},{ALT4=},{RRING=12},{PPATH=fxhar/fxhar_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
Dg6
[mm]
M
M Coarse Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
DD
d Reference Dim.
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
B1
[mm]
LL1
l1
[mm]
FXHAR6-2-F7
FXHAR6-2-F7
FXHAR
6
6
M3
10
8
5.0
0.70
2
3
3.0
FXHAR6A-2-F7
FXHAR6A-2-F7
FXHAR
6A
6
M3
14
12
5.0
0.70
2
3
3.0
FXHAR8-2-F9
FXHAR8-2-F9
FXHAR
8
8
M4
12
10
7.0
0.90
3
4
4.0
FXHAR8A-2-F9
FXHAR8A-2-F9
FXHAR
8A
8
M4
16
14
7.0
0.90
3
4
4.0
FXHAR10-2-F14
FXHAR10-2-F14
FXHAR
10
10
M6
15
13
9.6
1.15
3
5
5.0
FXHAR10A-2-F14
FXHAR10A-2-F14
FXHAR
10A
10
M6
20
17
9.6
1.15
3
5
5.0
FXHAR12-2-F17
FXHAR12-2-F17
FXHAR
12
12
M8
17
14
11.5
1.15
4
6
5.5
FXHAR15-2-F21
FXHAR15-2-F21
FXHAR
15
15
M10
20
17
14.3
1.15
4
8
6.0
FXHAR17-2-F25
FXHAR17-2-F25
FXHAR
17
17
M10
23
20
16.2
1.15
4
10
8.0
FXHAR20-2-F28
FXHAR20-2-F28
FXHAR
20
20
M12
26
24
19.0
1.35
4
10
8.0
FXHAR20A-2-F22
FXHAR20A-2-F22
FXHAR
20A
20
M8
26
24
19.0
1.35
4
10
8.0
FXHAR25-4-F31
FXHAR25-4-F31
FXHAR
25
25
M16
31
27
23.9
1.35
5
10
8.0
FXHAR25A-4-F25
FXHAR25A-4-F25
FXHAR
25A
25
M12
31
27
23.9
1.35
5
10
8.0
FXHAR30-4-F37
FXHAR30-4-F37
FXHAR
30
30
M20
36
32
28.6
1.65
5
10
8.0
FXHAR30A-4-F31
FXHAR30A-4-F31
FXHAR
30A
30
M16
36
32
28.6
1.65
5
10
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表