您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FXEAT, PFXEAT, SFXEAT - Cantilever Pins-thin flange type- Retaining Ring Type - Compact type
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxeat_asmtab.prj},{NB=FXEAT16-9-F10},{TS=2},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=16},{D=16},{Y=9},{F=10},{V=19},{H=42},{MM1=M5},{M111=5},{DD=15.2},{MM=1.15},{NN=4},{W1=25},{A=33},{R=2.0},{ALT3=},{RRING=16},{ALT1=},{ALT2=},{PPATH=fxfat/fxfat_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
MM1
m1
ⁿ/ₐ
DD
d tolerance
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
R
R processing
[mm]
APC
APC g6
[mm]
FXEAT6-6-F5
FXEAT6-6-F5
FXEAT
6
6
8
26
3.5
M4
5.0
0.70
2
14
19
1.5
0
FXEAT8-7-F5
FXEAT8-7-F5
FXEAT
8
8
10
28
4.0
M4
7.0
0.90
3
15
21
2.0
0
FXEAT10-8-F5
FXEAT10-8-F5
FXEAT
10
10
13
32
4.5
M4
9.6
1.15
3
16
25
2.0
0
FXEAT12-9-F10
FXEAT12-9-F10
FXEAT
12
12
15
36
5.0
M5
11.5
1.15
4
20
28
2.0
0
FXEAT13-9-F10
FXEAT13-9-F10
FXEAT
13
13
16
38
5.0
M5
12.4
1.15
4
22
29
2.0
0
FXEAT15-9-F10
FXEAT15-9-F10
FXEAT
15
15
18
40
5.0
M5
14.3
1.15
4
24
31
2.0
0
FXEAT16-9-F10
FXEAT16-9-F10
FXEAT
16
16
19
42
5.0
M5
15.2
1.15
4
25
33
2.0
0
FXEAT17-9-F10
FXEAT17-9-F10
FXEAT
17
17
20
44
5.0
M5
16.2
1.15
4
28
34
2.0
0
FXEAT18-9-F10
FXEAT18-9-F10
FXEAT
18
18
21
46
5.0
M5
17.0
1.35
4
31
36
2.0
0
FXEAT20-12-F10
FXEAT20-12-F10
FXEAT
20
20
24
50
7.0
M6
19.0
1.35
4
32
40
3.0
0
FXEAT22-12-F10
FXEAT22-12-F10
FXEAT
22
22
26
52
7.0
M6
21.0
1.35
5
34
42
3.0
0
FXEAT25-12-F10
FXEAT25-12-F10
FXEAT
25
25
29
55
7.0
M6
23.9
1.35
5
38
45
3.0
0
FXEAT30-14-F10
FXEAT30-14-F10
FXEAT
30
30
34
65
9.0
M8
28.6
1.65
5
42
54
4.0
0
FXEAT35-14-F10
FXEAT35-14-F10
FXEAT
35
35
39
70
9.0
M8
33.0
1.65
5
50
59
4.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FXEA, PFXEA, SFXEA - 悬臂销-肩型-带扣环沟槽型
Misumi
30.06.2021
FXFAT, PFXFAT, SFXFAT - Cantilever Pins-thin flange type- Retaining Ring Ty...
Misumi
17.02.2023
FXEB, PFXEB, SFXEB - 悬臂销-肩型-螺栓固定型 简易型
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表