您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FXBA, PFXBA, SFXBA, PHFXBA - 悬臂销-台阶型-带扣环沟槽型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/phfxba_asmtab.prj},{NB=FXBA12-7-F10},{MAT=1},{ST=1},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=7},{ALT1=},{F=10},{V=15},{H=17},{W=14},{M=M12},{MNDM=12},{DD=11.5},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{ALT3=},{MG=2.25},{MR=0.60},{MF=9.95},{PPATH=fxba_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
YTOL
Y 公差
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
FXBA3-7-F3
FXBA3-7-F3
-
3
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
5
7
5
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
FXBA3A-7-F3
FXBA3A-7-F3
-
3A
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
9
11
9
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
FXBA4-7-F3
FXBA4-7-F3
-
4
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
6
8
6
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
FXBA4A-7-F3
FXBA4A-7-F3
-
4A
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
10
12
10
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
FXBA5-7-F3
FXBA5-7-F3
-
5
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
7
9
7
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
FXBA5A-7-F3
FXBA5A-7-F3
-
5A
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
11
13
11
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
FXBA6-7-F5
FXBA6-7-F5
-
6
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
8
10
8
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
FXBA6A-7-F5
FXBA6A-7-F5
-
6A
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
12
14
12
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
FXBA8-7-F5
FXBA8-7-F5
-
8
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
10
12
10
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
FXBA8A-7-F5
FXBA8A-7-F5
-
8A
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
14
16
14
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
FXBA10-7-F5
FXBA10-7-F5
-
10
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
13
15
13
M10
9.6
0/-0.090
1.15
3
FXBA10A-7-F5
FXBA10A-7-F5
-
10A
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
18
20
17
M10
9.6
0/-0.090
1.15
3
FXBA12-7-F10
FXBA12-7-F10
-
12
12
-0.006/-0.017
+/-0.1
15
17
14
M12
11.5
0/-0.110
1.15
4
FXBA13-7-F10
FXBA13-7-F10
-
13
13
-0.006/-0.017
+/-0.1
16
18
15
M12
12.4
0/-0.110
1.15
4
FXBA15-7-F10
FXBA15-7-F10
-
15
15
-0.006/-0.017
+/-0.1
18
20
17
M12
14.3
0/-0.110
1.15
4
FXBA16-7-F10
FXBA16-7-F10
-
16
16
-0.006/-0.017
+/-0.1
19
21
18
M12
15.2
0/-0.110
1.15
4
FXBA17-7-F10
FXBA17-7-F10
-
17
17
-0.006/-0.017
+/-0.1
20
22
19
M12
16.2
0/-0.110
1.15
4
FXBA18-7-F10
FXBA18-7-F10
-
18
18
-0.006/-0.017
+/-0.1
21
23
20
M12
17.0
0/-0.110
1.35
4
FXBA20-7-F10
FXBA20-7-F10
-
20
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
24
26
24
M20
19.0
0/-0.210
1.35
4
FXBA20A-7-F10
FXBA20A-7-F10
-
20A
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
24
26
24
M16
19.0
0/-0.210
1.35
4
FXBA22-7-F10
FXBA22-7-F10
-
22
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
26
28
24
M20
21.0
0/-0.210
1.35
5
FXBA22A-7-F10
FXBA22A-7-F10
-
22A
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
26
28
24
M16
21.0
0/-0.210
1.35
5
FXBA25-7-F10
FXBA25-7-F10
-
25
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
29
31
27
M20
23.9
0/-0.210
1.35
5
FXBA25A-7-F10
FXBA25A-7-F10
-
25A
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
29
31
27
M16
23.9
0/-0.210
1.35
5
FXBA30-7-F10
FXBA30-7-F10
-
30
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
34
36
32
M20
28.6
0/-0.210
1.65
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表