您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FUNT, FUNTC, FUNTS - 精密U型螺帽
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/funt.prj},{NB=FUNT20},{MATB=},{M=20},{MP=20X1.0},{MMIN=18.917},{D=32},{D1=26.0},{DD=28.4},{T=1.8},{S=4},{H=7.7},{HTOL=+/-0.5},{HH=6.0},{P=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATFR
摩擦环材料
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
Mx螺距(牙螺)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
HTOL
H容差
[mm]
HH
h
[mm]
P
垂直度(最大)
[mm]
FUNT8
FUNT8
SUS301
8
8X0.75
16
12.0
13.0
1.5
3
5.3
+/-0.3
4.3
0.5
FUNT10
FUNT10
SUS301
10
10X0.75
18
13.5
14.4
1.8
3
5.2
+/-0.3
4.0
0.5
FUNT12
FUNT12
SUS301
12
12X1.0
22
17.0
18.4
1.8
3
5.4
+/-0.3
4.0
0.5
FUNT15
FUNT15
SUS301
15
15X1.0
25
21.0
21.4
1.8
4
6.5
+/-0.5
5.0
0.5
FUNT17
FUNT17
SUS301
17
17X1.0
28
24.0
24.2
1.9
4
6.4
+/-0.5
5.0
0.5
FUNT20
FUNT20
SUS301
20
20X1.0
32
26.0
28.4
1.8
4
7.7
+/-0.5
6.0
0.5
FUNT25
FUNT25
SUS301
25
25X1.5
38
32.0
34.0
2.0
5
9.1
+/-0.5
7.0
0.5
FUNT30
FUNT30
SUS301
30
30X1.5
45
38.0
41.0
2.0
5
9.1
+/-0.8
7.0
0.5
FUNT35
FUNT35
SUS301
35
35X1.5
52
44.0
48.0
2.0
5
10.2
+/-0.8
8.0
0.5
FUNT40
FUNT40
SUS301
40
40X1.5
58
50.0
53.0
2.5
6
11.2
+/-0.8
9.0
0.5
FUNT45
FUNT45
SUS301
45
45X1.5
65
56.0
60.0
2.5
6
12.5
+/-1.0
10.0
0.5
FUNT50
FUNT50
SUS301
50
50X1.5
70
61.0
65.0
2.5
6
13.5
+/-1.0
11.0
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表