您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Blind Flange - Q Flange JIS 10K
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Flanges / Packings
Plate flanges
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_fitting/flanges_packings/p_flange/blind_flange_q_flange_jis10k.prj},{NB=FNQU1050},{NDMM=50},{MAT=U},{STD=JIS 10K},{C=120},{D=155},{PCS=4},{SH=19},{ST=16},{SIZE=050}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
Product Model Code
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Dimensions
[mm]
STD
Standard
ⁿ/ₐ
C
P.C.D. C
[mm]
D
[mm]
PCS
pcs.
[PCS]
SH
h
[mm]
ST
t
[mm]
FNQU1013
FNQU1013
13
JIS 10K
65
90
4
15
12
FNQU1015
FNQU1015
15
JIS 10K
70
95
4
15
12
FNQU1020
FNQU1020
20
JIS 10K
75
100
4
15
14
FNQU1025
FNQU1025
25
JIS 10K
90
125
4
19
14
FNQU1032
FNQU1032
32
JIS 10K
100
135
4
19
16
FNQU1040
FNQU1040
40
JIS 10K
105
140
4
19
16
FNQU1050
FNQU1050
50
JIS 10K
120
155
4
19
16
FNQU1065
FNQU1065
65
JIS 10K
140
175
4
19
18
FNQU1080
FNQU1080
80
JIS 10K
150
185
8
19
18
FNQU1100
FNQU1100
100
JIS 10K
175
210
8
19
18
FNQU1125
FNQU1125
125
JIS 10K
210
250
8
23
20
FNQU1150
FNQU1150
150
JIS 10K
240
280
8
23
22
FNQU1200
FNQU1200
200
JIS 10K
290
330
12
23
22
FNQU1250
FNQU1250
250
JIS 10K
355
400
12
25
24
FNQU1300
FNQU1300
300
JIS 10K
400
445
16
25
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表