您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
FRH-M - Flat-sealing, especially for protective rate IP 68 and high mechanical stresses
Flexa
accessories
FRH - Flat-sealing for IP 68
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/accessories/frh/frh_m.prj},{NB=FLEXA FRH-M 10333001020},{ART=10333001020},{ARTOLD=0333.001.020},{METR=M20},{DI=20.5},{DA=29.0},{S=2.0},{GEW=0.119},{VPE=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
METR
EN 60423
ⁿ/ₐ
DI
mm
ⁿ/ₐ
DA
mm
ⁿ/ₐ
S
mm
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA FRH-M 10333001010
10333001010
M10
10.5
16.0
1.5
0.031
50
FLEXA FRH-M 10333001012
10333001012
M12
12.5
20.0
1.5
0.052
50
FLEXA FRH-M 10333001016
10333001016
M16
16.5
24.0
2.0
0.086
50
FLEXA FRH-M 10333001020
10333001020
M20
20.5
29.0
2.0
0.119
50
FLEXA FRH-M 10333001025
10333001025
M25
25.5
34.0
2.0
0.143
50
FLEXA FRH-M 10333001032
10333001032
M32
32.5
40.0
2.0
0.154
25
FLEXA FRH-M 10333001040
10333001040
M40
40.5
50.0
2.0
0.243
25
FLEXA FRH-M 10333001050
10333001050
M50
50.5
60.0
3.0
0.445
25
FLEXA FRH-M 10333001063
10333001063
M63
63.5
70.0
3.0
0.368
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表