FJXL, FJXLS - 浮动接头·超短型-纵向安装-内螺纹
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjxl_asmtab.prj},{NB=FJXL8-1.25},{MAT=},{HARDJ=35~45 HRC},{MATS=304 Stainless Steel - WPB},{MATW=304 Stainless Steel},{STW=Nitriding Treatment},{HARDW=600HV~},{MP=8-1.25},{M=8},{PITCH=1.25},{L1=11.0},{L2=28.0},{L3=6.0},{L4=5.2},{A=10},{B1=22},{B2=22},{C=22.0},{D=11},{E=5.5},{DD=5.5},{U=0.50},{MTU=1100},{MASS1=65},{MASS2=65},{GR=0.50000},{PPATH=fjxl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
主体的表面处理
ⁿ/ₐ
MATC
盖材料
ⁿ/ₐ
STC
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
MATJ
接头材质
ⁿ/ₐ
STJ
接头表面处理
ⁿ/ₐ
HARDJ
接头硬度
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MATW
垫圈材质
ⁿ/ₐ
STW
垫圈表面处理
ⁿ/ₐ
HARDW
垫圈硬度
ⁿ/ₐ
MP
M 螺距
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
l4
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
U
容许偏心量
[mm]
MTU
最大使用拉伸压缩力
[N]
MASS
重量
[g]
FJXL5-0.8
FJXL5-0.8
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS304
氮化处理
600HV~
5-0.8
9.0
22.0
5.0
4.1
7
17
17.0
9
4.0
4.5
0.50
150
30
FJXL6-1.0
FJXL6-1.0
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS304
氮化处理
600HV~
6-1.0
9.0
22.0
5.0
4.1
7
17
17.0
9
4.0
4.5
0.50
150
30
FJXL8-1.25
FJXL8-1.25
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS304
氮化处理
600HV~
8-1.25
11.0
28.0
6.0
5.2
10
22
22.0
11
5.5
5.5
0.50
1100
65
FJXL10-1.25
FJXL10-1.25
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS304
氮化处理
600HV~
10-1.25
13.5
32.0
7.0
6.0
12
26
25.0
14
6.0
6.6
0.50
2500
115
FJXL14-1.5
FJXL14-1.5
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS304
氮化处理
600HV~
14-1.5
18.0
40.0
8.0
7.0
17
35
32.0
20
8.0
9.0
0.75
6000
260
FJXL18-1.5
FJXL18-1.5
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS304
氮化处理
600HV~
18-1.5
20.0
50.0
9.5
8.5
22
44
40.5
26
10.0
11.0
1.00
11000
520
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表