您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FJUN, FJUNS, FJUNSS - 浮动接头 - 气缸连接件-内螺纹型-紧凑型-L尺寸标准型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjun.prj},{NB=FJUN14},{MAT=1},{HARD=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=14},{L=33},{MP=14X1.5},{LL=21},{D=22},{H=30},{T=5.5},{W=19},{L1=10},{SR=100},{NDM=14},{KDM=12.376},{P=1.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MP
M x孔距
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
FJUN5
FJUN5
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
5
17
5X0.8
10
12
16
5.0
10
6
50
FJUN6
FJUN6
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
6
20
6X1.0
12
12
16
5.0
10
6
50
FJUN8
FJUN8
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
8
23
8X1.25
14
16
22
5.0
13
8
60
FJUN10
FJUN10
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
10
25
10X1.25
15
16
22
5.0
13
8
60
FJUN12
FJUN12
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
12
29
12X1.25
18
22
30
5.5
19
10
100
FJUN14
FJUN14
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
14
33
14X1.5
21
22
30
5.5
19
10
100
FJUN16
FJUN16
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
16
37
16X1.5
24
28
36
8.0
21
12
100
FJUN18
FJUN18
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
18
41
18X1.5
27
28
36
8.0
21
12
100
FJUN20
FJUN20
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
20
46
20X1.5
30
32
42
10.0
26
15
200
FJUN22
FJUN22
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
22
50
22X1.5
33
32
42
10.0
26
15
200
FJUN24
FJUN24
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
24
55
24X1.5
36
38
48
12.0
32
16
200
FJUN26
FJUN26
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
26
60
26X1.5
39
38
48
12.0
32
16
200
FJUN30
FJUN30
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
30
65
30X1.5
43
48
58
16.0
36
18
250
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表