您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: FG INOX
Created: 15.02.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2HM - HEXAGON THIN FULL NUTS HM Din 493 NFE 27-411 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Nuts
Nuts
Powered by
CAD模型選擇
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/nuts/nuts/v_2hm.prj},{NB=fginox_2HM36},{H=16.90},{P=55.0},{PAS=4.00},{D=M36},{NATURE=A2 / S.S 304},{DX=36.0},{DX1=36}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
H
[mm]
P
p
[mm]
PAS
[mm]
D
d
[mm]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2HM2
2HM2
0.95
4.0
0.40
M2
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM25
2HM25
1.35
5.0
0.45
M2.5
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM3
2HM3
1.55
5.5
0.50
M3
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM4
2HM4
1.95
7.0
0.70
M4
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM5
2HM5
2.45
8.0
0.80
M5
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM6
2HM6
2.90
10.0
1.00
M6
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM8
2HM8
3.70
13.0
1.25
M8
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM10
2HM10
4.70
17.0
1.50
M10
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM12
2HM12
5.70
19.0
1.75
M12
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM14
2HM14
6.42
22.0
2.00
M14
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM16
2HM16
7.42
24.0
2.00
M16
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM18
2HM18
8.42
27.0
2.50
M18
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM20
2HM20
9.10
30.0
2.50
M20
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM22
2HM22
9.90
34.0
2.50
M22
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM24
2HM24
10.90
36.0
3.00
M24
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM27
2HM27
12.40
41.0
3.00
M27
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM30
2HM30
13.90
46.0
3.50
M30
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM33
2HM33
15.40
50.0
3.50
M33
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM36
2HM36
16.90
55.0
4.00
M36
A2 / S.S 304
FG INOX - 4HM2
4HM2
0.95
4.0
0.40
M2
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HM25
4HM25
1.35
5.0
0.45
M2.5
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HM3
4HM3
1.55
5.5
0.50
M3
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HM4
4HM4
1.95
7.0
0.70
M4
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HM5
4HM5
2.45
8.0
0.80
M5
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HM6
4HM6
2.90
10.0
1.00
M6
A4 / S.S 316
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表