您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV278-27 - 爪形顶丝型弹性联轴器
义文工业五金
联轴器
顶丝型联轴器
爪形夹持型弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{evan/couplings/couplings_with_grub_screw/jaw_type_couplings_with_grub_screw/jaw_type_couplings_with_grub_screw_asmtab.prj},{NB=EV278-27000871},{CNSORDERNO=EV278-27000871},{A=30.0},{B=8.0},{C=14.0},{D=35.0},{E=11.0},{F=1.5},{H=5.5},{I=M4},{I1=4.0},{J=1.7},{K=With Slot},{N=12.5},{PPATH=assmibles/jaw_type_couplings_with_grub_screw_asmtpl.prj},{T=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
外径
[mm]
B
轴孔径1
[mm]
C
轴孔径2
[mm]
D
总长度
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
h
[mm]
I
紧固螺栓螺纹
ⁿ/ₐ
J
紧固螺栓扭矩
[mm]
K
k
ⁿ/ₐ
N
容许扭矩
ⁿ/ₐ
EV278-27000836
EV278-27000836
14.0
3.0
3.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
带键槽
2.0
EV278-27000837
EV278-27000837
14.0
3.0
4.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
带键槽
2.0
EV278-27000838
EV278-27000838
14.0
3.0
5.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
带键槽
2.0
EV278-27000839
EV278-27000839
14.0
3.0
6.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
带键槽
2.0
EV278-27001564
EV278-27001564
14.0
3.0
3.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
不带键槽
2.0
EV278-27001565
EV278-27001565
14.0
3.0
4.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
不带键槽
2.0
EV278-27001566
EV278-27001566
14.0
3.0
5.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
不带键槽
2.0
EV278-27001567
EV278-27001567
14.0
3.0
6.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
不带键槽
2.0
EV278-27000840
EV278-27000840
14.0
4.0
4.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
带键槽
2.0
EV278-27000841
EV278-27000841
14.0
4.0
5.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
带键槽
2.0
EV278-27000842
EV278-27000842
14.0
4.0
6.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
带键槽
2.0
EV278-27001568
EV278-27001568
14.0
4.0
4.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
不带键槽
2.0
EV278-27001569
EV278-27001569
14.0
4.0
5.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
不带键槽
2.0
EV278-27001570
EV278-27001570
14.0
4.0
6.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
不带键槽
2.0
EV278-27000843
EV278-27000843
14.0
5.0
5.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
带键槽
2.0
EV278-27000844
EV278-27000844
14.0
5.0
6.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
带键槽
2.0
EV278-27001571
EV278-27001571
14.0
5.0
5.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
不带键槽
2.0
EV278-27001572
EV278-27001572
14.0
5.0
6.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
不带键槽
2.0
EV278-27000845
EV278-27000845
14.0
6.0
6.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
带键槽
2.0
EV278-27001573
EV278-27001573
14.0
6.0
6.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
不带键槽
2.0
EV278-27000846
EV278-27000846
20.0
5.0
5.0
30.0
10.0
1.0
5.0
M3
0.7
带键槽
5.0
EV278-27000847
EV278-27000847
20.0
5.0
6.0
30.0
10.0
1.0
5.0
M3
0.7
带键槽
5.0
EV278-27000848
EV278-27000848
20.0
5.0
6.3
30.0
10.0
1.0
5.0
M3
0.7
带键槽
5.0
EV278-27000849
EV278-27000849
20.0
5.0
7.0
30.0
10.0
1.0
5.0
M3
0.7
带键槽
5.0
EV278-27000850
EV278-27000850
20.0
5.0
8.0
30.0
10.0
1.0
5.0
M3
0.7
带键槽
5.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Shaft coupling - GS
Neff Gewindetriebe
18.03.2024
GN 2241 - Elastomer jaw couplings with grub screw, Bore code K, with keyway
Berger Tools
25.05.2023
Couplings backlash ''GEB SG'' finished bore - Flexible couplings backlash ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
EV287-27 - 双膜片顶丝型联轴器
义文工业五金
15.08.2023
GN 2241 - Elastomer Jaw Couplings, Aluminum, Hub with Set Screw, with Inch-...
JW Winco
25.06.2024
CAPJK - 联轴器-梅花型联轴器-止动螺丝固定型-带键槽孔
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CAPJ
仕瑞达3D电子目录
08.09.2022
GU-3004 - Rigid Couplings - Regular Shaft
Essentra Components
19.04.2016
GN 2241 - Elastomer jaw couplings with grub screw, Bore code B, without key...
TOHATSU伍全企业股份有限公司
24.06.2024
GN 2241 - Elastomer jaw couplings with grub screw, Bore code K, with keyway
Ganter
19.06.2024
Coupling - Coupling
Bahr Modultechnik
27.02.2023
K1889 - Elastomer dog couplings with clamp hubs
KIPP USA
21.05.2024
Couplings ''GEB AL'' hub ''A'' - Torsional flexible couplings - ''GEB''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-ELKPL-DXA - 弹性联轴器 DXA
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表