目錄: ETA
Created: 20.05.2022
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
EMOX single plexi door - Suite cabinet with front plexi door
ETA
EMOX Monobloc Cabinets
Full cabinets
Single plexi door
Powered by
CAD模型選擇
{eta/emox/full_cabinets/porta_singola_plexi/porta_singola_plexi_asmtab.prj},{NB=EMOX081804PV(architecture350)},{CODE=EMOX081804PV},{L=8000},{H=1909},{P=520},{WEIGHT=90.37},{WEIGHTPACK=105.368},{IDNR=},{DESCRGEN=ARMADIO EMOX PV 800X1800X400},{DESCRAGG=MONOBLOCCO - PORTA ANT. PLEXY},{MAT=Involucro: lamiera d'acciaio DC01},{SMAT=Involucro: 1,5mm},{VER=Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.},{COL=Struttura e porta: RAL7035 liscio},{IP=IP66},{NEMA=NEMA 12},{IK=IK10},{MCONF=CE - Ex- TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
Complete code
ⁿ/ₐ
DESCRGEN
General description
ⁿ/ₐ
DESCRAGG
Additional description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SMAT
Material thickness
ⁿ/ₐ
VER
Painting
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
IP
ⁿ/ₐ
NEMA
ⁿ/ₐ
IK
ⁿ/ₐ
MCONF
MARCHI CONF
ⁿ/ₐ
PFOR
Supply parts
ⁿ/ₐ
CONF
Packaging
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging
ⁿ/ₐ
WEIGHTPACK
Weight pack
[kg]
EDZ
ⁿ/ₐ
EMOX061604PV
EMOX061604PV
E MOX PV Cabinet 600X1600...
MONOBLOCCO - PORTA ANT. P...
Involucro: lamiera d'acci...
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Structure and door: RAL70...
6000
1709
520
70.42
IP66
NEMA 12
IK10
CE - Ex- TUV - RINA - cU...
Struttura montata complet...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
80.424
ETAE.EMOX061604PV.edz
EMOX061804PV
EMOX061804PV
E MOX PV Cabinet 600X1800...
MONOBLOCCO - PORTA ANT. P...
Involucro: lamiera d'acci...
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Structure and door: RAL70...
6000
1909
520
70.30
IP66
NEMA 12
IK10
CE - Ex- TUV - RINA - cU...
Struttura montata complet...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
85.000
ETAE.EMOX061804PV.edz
EMOX061805PV
EMOX061805PV
E MOX PV Cabinet 600X1800...
MONOBLOCCO - PORTA ANT. P...
Involucro: lamiera d'acci...
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Structure and door: RAL70...
6000
1909
620
78.27
IP66
NEMA 12
IK10
CE - Ex- TUV - RINA - cU...
Struttura montata complet...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
93.274
ETAE.EMOX061805PV.edz
EMOX062004PV
EMOX062004PV
E MOX PV Cabinet 600X2000...
MONOBLOCCO - PORTA ANT. P...
Involucro: lamiera d'acci...
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Structure and door: RAL70...
6000
2109
520
81.02
IP66
NEMA 12
IK10
CE - Ex- TUV - RINA - cU...
Struttura montata complet...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
96.024
ETAE.EMOX062004PV.edz
EMOX062005PV
EMOX062005PV
E MOX PV Cabinet 600X2000...
MONOBLOCCO - PORTA ANT. P...
Involucro: lamiera d'acci...
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Structure and door: RAL70...
6000
2109
620
86.67
IP66
NEMA 12
IK10
CE - Ex- TUV - RINA - cU...
Struttura montata complet...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
101.674
ETAE.EMOX062005PV.edz
EMOX081604PV
EMOX081604PV
E MOX PV Cabinet 800X1600...
MONOBLOCCO - PORTA ANT. P...
Involucro: lamiera d'acci...
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Structure and door: RAL70...
8000
1709
520
79.80
IP66
NEMA 12
IK10
CE - Ex- TUV - RINA - cU...
Struttura montata complet...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
94.000
ETAE.EMOX081604PV.edz
EMOX081804PV
EMOX081804PV
E MOX PV Cabinet 800X1800...
MONOBLOCCO - PORTA ANT. P...
Involucro: lamiera d'acci...
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Structure and door: RAL70...
8000
1909
520
90.37
IP66
NEMA 12
IK10
CE - Ex- TUV - RINA - cU...
Struttura montata complet...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
105.368
ETAE.EMOX081804PV.edz
EMOX081805PV
EMOX081805PV
E MOX PV Cabinet 800X1800...
MONOBLOCCO - PORTA ANT. P...
Involucro: lamiera d'acci...
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Structure and door: RAL70...
8000
1909
620
99.20
IP66
NEMA 12
IK10
CE - Ex- TUV - RINA - cU...
Struttura montata complet...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
114.000
ETAE.EMOX081805PV.edz
EMOX082004PV
EMOX082004PV
E MOX PV Cabinet 800X2000...
MONOBLOCCO - PORTA ANT. P...
Involucro: lamiera d'acci...
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Structure and door: RAL70...
8000
2109
520
100.77
IP66
NEMA 12
IK10
CE - Ex- TUV - RINA - cU...
Struttura montata complet...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
115.768
ETAE.EMOX082004PV.edz
EMOX082005PV
EMOX082005PV
E MOX PV Cabinet 800X2000...
MONOBLOCCO - PORTA ANT. P...
Involucro: lamiera d'acci...
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Structure and door: RAL70...
8000
2109
620
107.42
IP66
NEMA 12
IK10
CE - Ex- TUV - RINA - cU...
Struttura montata complet...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
122.418
ETAE.EMOX082005PV.edz
EMOX101604PV
EMOX101604PV
E MOX PV Cabinet 1000X160...
MONOBLOCCO - PORTA ANT. P...
Involucro: lamiera d'acci...
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Structure and door: RAL70...
10000
1709
520
103.20
IP66
NEMA 12
IK10
CE - Ex- TUV - RINA - cU...
Struttura montata complet...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
118.000
ETAE.EMOX101604PV.edz
EMOX101804PV
EMOX101804PV
E MOX PV Cabinet 1000X180...
MONOBLOCCO - PORTA ANT. P...
Involucro: lamiera d'acci...
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Structure and door: RAL70...
10000
1909
520
112.80
IP66
NEMA 12
IK10
CE - Ex- TUV - RINA - cU...
Struttura montata complet...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
127.000
ETAE.EMOX101804PV.edz
EMOX101805PV
EMOX101805PV
E MOX PV Cabinet 1000X180...
MONOBLOCCO - PORTA ANT. P...
Involucro: lamiera d'acci...
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Structure and door: RAL70...
10000
1909
620
119.20
IP66
NEMA 12
IK10
CE - Ex- TUV - RINA - cU...
Struttura montata complet...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
134.000
ETAE.EMOX101805PV.edz
EMOX102004PV
EMOX102004PV
E MOX PV Cabinet 1000X200...
MONOBLOCCO - PORTA ANT. P...
Involucro: lamiera d'acci...
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Structure and door: RAL70...
10000
2109
520
85.07
IP66
NEMA 12
IK10
CE - Ex- TUV - RINA - cU...
Struttura montata complet...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
100.074
ETAE.EMOX102004PV.edz
EMOX102005PV
EMOX102005PV
E MOX PV Cabinet 1000X200...
MONOBLOCCO - PORTA ANT. P...
Involucro: lamiera d'acci...
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Structure and door: RAL70...
10000
2109
620
135.97
IP66
NEMA 12
IK10
CE - Ex- TUV - RINA - cU...
Struttura montata complet...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
150.969
ETAE.EMOX102005PV.edz
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表