您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle A37 ETCE - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - CORNIERE EGALE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/a37etce.prj},{NB=Emile Maurin A37ETCE30X30X4 1000},{REF=A37ETCE30X30X4},{A=30},{E=4},{R=0.75},{L=1000},{KG1=1.759},{TOL1=± 0.15},{TOL2=± 0.10},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=tu37b-etce.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DIM
axaxe(mm)
ⁿ/ₐ
A
Haut./Larg.
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
R
maxi
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL1
Tolérances largeur a+a
[mm]
TOL2
Tolérances épaisseur e (mm)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin A37ETCE10X10...
A37ETCE10X10X2
10X10X2
10
2
0.50
0.285
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE10X10...
A37ETCE10X10X3
10X10X3
10
3
0.50
0.400
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE12X12...
A37ETCE12X12X2
12X12X2
12
2
0.50
0.345
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE12X12...
A37ETCE12X12X3
12X12X3
12
3
0.50
0.495
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE12X12...
A37ETCE12X12X4
12X12X4
12
4
0.50
0.628
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE15X15...
A37ETCE15X15X2
15X15X2
15
2
0.50
0.440
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE15X15...
A37ETCE15X15X3
15X15X3
15
3
0.50
0.700
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE15X15...
A37ETCE15X15X4
15X15X4
15
4
0.50
0.820
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE20X20...
A37ETCE20X20X2
20X20X2
20
2
0.75
0.597
± 0.15
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE20X20...
A37ETCE20X20X3
20X20X3
20
3
0.75
0.880
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE20X20...
A37ETCE20X20X4
20X20X4
20
4
0.75
1.130
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE20X20...
A37ETCE20X20X5
20X20X5
20
5
0.75
1.380
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE25X25...
A37ETCE25X25X2
25X25X2
25
2
0.75
0.753
± 0.15
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE25X25...
A37ETCE25X25X3
25X25X3
25
3
0.75
1.110
± 0.15
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE25X25...
A37ETCE25X25X4
25X25X4
25
4
0.75
1.445
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE25X25...
A37ETCE25X25X5
25X25X5
25
5
0.75
1.766
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE25X25...
A37ETCE25X25X6
25X25X6
25
6
0.75
2.073
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE30X30...
A37ETCE30X30X2
30X30X2
30
2
0.75
0.911
± 0.15
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE30X30...
A37ETCE30X30X3
30X30X3
30
3
0.75
1.343
± 0.15
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE30X30...
A37ETCE30X30X4
30X30X4
30
4
0.75
1.759
± 0.15
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE30X30...
A37ETCE30X30X5
30X30X5
30
5
0.75
2.159
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE30X30...
A37ETCE30X30X6
30X30X6
30
6
1.00
2.543
± 0.20
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE35X35...
A37ETCE35X35X3
35X35X3
35
3
1.00
1.578
± 0.20
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE35X35...
A37ETCE35X35X4
35X35X4
35
4
1.00
2.073
± 0.20
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE35X35...
A37ETCE35X35X5
35X35X5
35
5
1.00
2.552
± 0.20
± 0.15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 6060U - ALUMINIUM 6060 (A-GS) PROFIL EN U
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
K0493 - Tube carré et rond
KIPP
27.05.2024
Modèle 72512 - Tube carré brut - Inox 1.4301 - 1.4404
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
29.07.2020
Modèle A37 ETCI - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - CORNI...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle TU37B ETTR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE Tu37b - TUBE ETIRE NBK ...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 5754 D - ALUMINIUM 5754 (A-G3) - TOLE A DAMIER
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 2017 T - ALUMINIUM 2017A (A-U4G)
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle C40 RER - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE C40 RECTIFIE h7 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 5086 T - ALUMINIUM 5086 (A-G3) - TOLE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 6060 RC - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - TUBE RECTANGULAIRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 1050 PV - ALUMINIUM 1050A (A5) - TOLE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 6082 R - ALUMINIUM 6082 (A-SGM0.7) - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 6060 T - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - PROFIL EN T
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 6060 TC - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - TUBE CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表