您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Modèle 85244 - Boulon SB non précontraint - Acier classe 8.8 Galvanisé à chaud - EN 15048 ISO 4014-4017-4032
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Structural bolts and nuts
SB non preloaded structural bolting assemblies
sb
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/boulonnerie_construction/non_precontraint_sb/sb/85244.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_8524420X55_0_400},{DES=Boulon SB non précontraint},{NORME1=EN 15048},{NORME2=ISO 4014-4017-4032},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE},{MARQUE=-},{REF=8524420X55},{LODLEVEL=400},{POS=0},{D=20.000},{L=55.000},{K=12.500},{M=18.000},{S=30.000},{DXL=20x55},{IDNR=},{LG=55.000},{VERS=2},{D3=16.933},{P=2.500},{LS=0.800},{C=0.800},{DA=22.400},{DW=28.190},{R=0.800},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{PPATH=85244/85244_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Libellé long
ⁿ/ₐ
NORME1
Norme 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Norme 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revêtement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Cértification/Agrément
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 852448X20
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
852448X20
8.000
20.000
20.000
5.300
6.800
13.000
Emile Maurin 852448X25
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
852448X25
8.000
25.000
25.000
5.300
6.800
13.000
Emile Maurin 852448X30
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
852448X30
8.000
30.000
30.000
5.300
6.800
13.000
Emile Maurin 852448X35
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
852448X35
8.000
35.000
35.000
5.300
6.800
13.000
Emile Maurin 852448X40
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
852448X40
8.000
40.000
40.000
5.300
6.800
13.000
Emile Maurin 852448X50
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
852448X50
8.000
50.000
22.000
5.300
6.800
13.000
Emile Maurin 852448X60
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
852448X60
8.000
60.000
22.000
5.300
6.800
13.000
Emile Maurin 852448X70
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
852448X70
8.000
70.000
22.000
5.300
6.800
13.000
Emile Maurin 852448X70/FT
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
852448X70/FT
8.000
70.000
70.000
5.300
6.800
13.000
Emile Maurin 852448X80
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
852448X80
8.000
80.000
22.000
5.300
6.800
13.000
Emile Maurin 852448X80/FT
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
852448X80/FT
8.000
80.000
80.000
5.300
6.800
13.000
Emile Maurin 852448X100
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
852448X100
8.000
100.000
22.000
5.300
6.800
13.000
Emile Maurin 8524410X20
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
8524410X20
10.000
20.000
20.000
6.400
8.400
16.000
Emile Maurin 8524410X25
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
8524410X25
10.000
25.000
25.000
6.400
8.400
16.000
Emile Maurin 8524410X30
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
8524410X30
10.000
30.000
30.000
6.400
8.400
16.000
Emile Maurin 8524410X35
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
8524410X35
10.000
35.000
35.000
6.400
8.400
16.000
Emile Maurin 8524410X40
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
8524410X40
10.000
40.000
40.000
6.400
8.400
16.000
Emile Maurin 8524410X45
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
8524410X45
10.000
45.000
45.000
6.400
8.400
16.000
Emile Maurin 8524410X50
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
8524410X50
10.000
50.000
26.000
6.400
8.400
16.000
Emile Maurin 8524410X60
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
8524410X60
10.000
60.000
26.000
6.400
8.400
16.000
Emile Maurin 8524410X60/F...
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
8524410X60/FT
10.000
60.000
60.000
6.400
8.400
16.000
Emile Maurin 8524410X70
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
8524410X70
10.000
70.000
26.000
6.400
8.400
16.000
Emile Maurin 8524410X80
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
8524410X80
10.000
80.000
26.000
6.400
8.400
16.000
Emile Maurin 8524410X90
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
8524410X90
10.000
90.000
26.000
6.400
8.400
16.000
Emile Maurin 8524410X100
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
CE
-
8524410X100
10.000
100.000
26.000
6.400
8.400
16.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 35-242 - Pied acier à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Model 88124 - HR HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING FOR PRELOADING SYSTEM HR...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference NF EN 24014 - Boulon SB non précontraint Acier classe 8.8 Zn EN 1...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
20.01.2023
Reference 20210 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 12506 - Low hexagon nut - ISO 4035 04 class - Zinc plated 200 HSS...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62230 - Countersunk raised head machine screw six lobe recess - D...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Model 20700 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 10.9 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 20020G5B - Hexagon head bolt - ISO 4014-4017 8.8 class - Geomet® 500b
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 62101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 410201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A4 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 70204 - Rondelle plate normale Grade A - ISO 7089 - Acier 200HV - Ga...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 43944 - Threaded rod 1 meter - NFE 25136 8.8 class - Hot dip galvaniz...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 85260 - Boulon SB non précontraint Inox A4-70 EN 15048 ISO 4014-4017...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
BN 5779 - Hex head screws with hex nuts, fully threaded (ISO 4018; ~DIN 601...
Bossard Catalog
31.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表