您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 64408 - Raised countersunk tapping screw form C cross recess pozidrive - ISO 7050 DIN 7982 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a4/64408.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_644084,2X38_400},{DES=Vis à tôle tête fraisée Pozidrive},{NORME1=DIN 7982 Type C},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=644084,2X38},{LODLEVEL=400},{DXL=4.2x38},{IDNR=},{KR=2},{FORM=3},{D=4.2},{L=38.0},{D3=3.100},{P=1.400},{DK=8.100},{A=1.400},{K=2.5},{EMP=2},{R=1.600},{MH=4.600},{MZ=4.600},{YC=3.700},{YF=2.800},{TH=2.600},{TZ=2.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Height of the head
[mm]
EMP
Socket N°
ⁿ/ₐ
emile_maurin_644082,9X6,5
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644082,9X6,5
2.9x6.5
2.9
6.5
5.500
1.7
1
emile_maurin_644082,9X9,5
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644082,9X9,5
2.9x9.5
2.9
9.5
5.500
1.7
1
emile_maurin_644082,9X13
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644082,9X13
2.9x13
2.9
13.0
5.500
1.7
1
emile_maurin_644082,9X16
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644082,9X16
2.9x16
2.9
16.0
5.500
1.7
1
emile_maurin_644082,9X19
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644082,9X19
2.9x19
2.9
19.0
5.500
1.7
1
emile_maurin_644082,9X22
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644082,9X22
2.9x22
2.9
22.0
5.500
1.7
1
emile_maurin_644082,9X25
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644082,9X25
2.9x25
2.9
25.0
5.500
1.7
1
emile_maurin_644083,5X9,5
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644083,5X9,5
3.5x9.5
3.5
9.5
6.800
2.1
2
emile_maurin_644083,5X13
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644083,5X13
3.5x13
3.5
13.0
6.800
2.1
2
emile_maurin_644083,5X16
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644083,5X16
3.5x16
3.5
16.0
6.800
2.1
2
emile_maurin_644083,5X19
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644083,5X19
3.5x19
3.5
19.0
6.800
2.1
2
emile_maurin_644083,5X22
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644083,5X22
3.5x22
3.5
22.0
6.800
2.1
2
emile_maurin_644083,5X25
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644083,5X25
3.5x25
3.5
25.0
6.800
2.1
2
emile_maurin_644083,5X32
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644083,5X32
3.5x32
3.5
32.0
6.800
2.1
2
emile_maurin_644083,5X38
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644083,5X38
3.5x38
3.5
38.0
6.800
2.1
2
emile_maurin_644083,9X9,5
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644083,9X9,5
3.9x9.5
3.9
9.5
7.500
2.3
2
emile_maurin_644083,9X13
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644083,9X13
3.9x13
3.9
13.0
7.500
2.3
2
emile_maurin_644083,9X16
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644083,9X16
3.9x16
3.9
16.0
7.500
2.3
2
emile_maurin_644083,9X19
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644083,9X19
3.9x19
3.9
19.0
7.500
2.3
2
emile_maurin_644083,9X22
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644083,9X22
3.9x22
3.9
22.0
7.500
2.3
2
emile_maurin_644083,9X25
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644083,9X25
3.9x25
3.9
25.0
7.500
2.3
2
emile_maurin_644083,9X32
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644083,9X32
3.9x32
3.9
32.0
7.500
2.3
2
emile_maurin_644083,9X38
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644083,9X38
3.9x38
3.9
38.0
7.500
2.3
2
emile_maurin_644084,2X9,5
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644084,2X9,5
4.2x9.5
4.2
9.5
8.100
2.5
2
emile_maurin_644084,2X13
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644084,2X13
4.2x13
4.2
13.0
8.100
2.5
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7982 C-H - Cross recessed H countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
ISO 7050 C-H (DIN 7982 C) - FN 385 - rostfrei A2 - Cross recessed countersu...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Model 64409 - Raised countersunk tapping screw form C six lobe recess - ISO...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
DIN 571 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
BN 20143 - Pozi flat countersunk head chipboard screws form Z, fully thread...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7982 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
BN 995 - Phillips flat countersunk head tapping screws form H, with cone en...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7982 C-Z - Cross recessed countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
BN 13259 - Pozi pan head tapping screws form Z, with cone end type C (DIN 7...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 571 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
BN 31123 - Hex head wood screws (DIN 571), stainless steel A4
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 7982 - Stainless Steel A4
Böllhoff
26.10.2021
BN 11798 - Pozi flat countersunk head tapping screws form Z, with cone end ...
Bossard Catalog
26.01.2023
Model 62410 - Raised countersunk head tapping screw form C cross recess six...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表