您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 62805 - Button head security machine screw six lobe recess with pin - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62805.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_628055X60_400},{DES=Vis à métaux tête bombée six lobes inviolable avec téton central},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=628055X60},{LODLEVEL=400},{DXL=5x60},{D=5},{P=0.800},{D3=4.019},{L=60},{DK=9.4},{K=2.7},{R=3.393},{A=0.000},{TXA=4.520},{C=4.700},{ALPHA=150.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
emile_maurin_628053X6
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628053X6
3x6
3
6
5.6
1.7
emile_maurin_628053X8
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628053X8
3x8
3
8
5.6
1.7
emile_maurin_628053X10
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628053X10
3x10
3
10
5.6
1.7
emile_maurin_628053X12
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628053X12
3x12
3
12
5.6
1.7
emile_maurin_628053X16
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628053X16
3x16
3
16
5.6
1.7
emile_maurin_628053X20
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628053X20
3x20
3
20
5.6
1.7
emile_maurin_628054X8
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628054X8
4x8
4
8
7.5
2.1
emile_maurin_628054X10
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628054X10
4x10
4
10
7.5
2.1
emile_maurin_628054X12
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628054X12
4x12
4
12
7.5
2.1
emile_maurin_628054X16
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628054X16
4x16
4
16
7.5
2.1
emile_maurin_628054X20
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628054X20
4x20
4
20
7.5
2.1
emile_maurin_628054X25
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628054X25
4x25
4
25
7.5
2.1
emile_maurin_628054X30
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628054X30
4x30
4
30
7.5
2.1
emile_maurin_628054X40
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628054X40
4x40
4
40
7.5
2.1
emile_maurin_628055X10
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628055X10
5x10
5
10
9.4
2.7
emile_maurin_628055X12
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628055X12
5x12
5
12
9.4
2.7
emile_maurin_628055X16
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628055X16
5x16
5
16
9.4
2.7
emile_maurin_628055X20
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628055X20
5x20
5
20
9.4
2.7
emile_maurin_628055X25
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628055X25
5x25
5
25
9.4
2.7
emile_maurin_628055X30
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628055X30
5x30
5
30
9.4
2.7
emile_maurin_628055X40
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628055X40
5x40
5
40
9.4
2.7
emile_maurin_628055X50
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628055X50
5x50
5
50
9.4
2.7
emile_maurin_628055X60
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628055X60
5x60
5
60
9.4
2.7
emile_maurin_628056X10
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628056X10
6x10
6
10
10.0
3.2
emile_maurin_628056X12
Vis à métaux tête bombée ...
-
-
Inox A2
-
-
-
628056X12
6x12
6
12
10.0
3.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Reference 62607 - Hexagon weld nut DIN 929 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62805 - Button head security machine screw six lobe recess with p...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
Model 62802 - Hexagon socket button head cap screw with security pin - ISO ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
Reference 73201 - Serrated conical spring washer CS narrow type NFE 25511 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
FBAB, FBAM, FBAS - Length Specified Hexagon Socket Head Cap Screws
Misumi
03.06.2021
Model 62804 - Pan head security screw "Snake Eyes" recess - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 25101 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 10.9 clas...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62802 - Hexagon socket button head cap screw with security pin - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62202 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 - Stainle...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 62642 - Prevalling torque type lubrificated Hexagon nut plastic inser...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 62805 - Button head security machine screw six lobe recess with p...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表