您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 62521 - Long tap washer nfe 25540 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
washer
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/rondelle/inox_a2/62521.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_6252116_400},{DES=Frein d'écrou droit à ailerons},{NORME1=NFE 25540},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=6252116},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=16},{D1=18.0},{B=34},{C=32},{F=15},{R=5.0},{G=27},{M=1},{S1=1.0},{S2=2},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
C
Overall length
[mm]
F
Overall length
[mm]
G
Overall length
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_625214
Frein d'écrou droit à ail...
NFE 25540
-
Inox A2
-
-
-
625214
4
4.5
13
5
8
0.5
emile_maurin_625215
Frein d'écrou droit à ail...
NFE 25540
-
Inox A2
-
-
-
625215
5
5.5
13
5
8
0.5
emile_maurin_625216
Frein d'écrou droit à ail...
NFE 25540
-
Inox A2
-
-
-
625216
6
7.0
16
6
10
0.5
emile_maurin_625218
Frein d'écrou droit à ail...
NFE 25540
-
Inox A2
-
-
-
625218
8
9.0
18
8
13
1.0
emile_maurin_6252110
Frein d'écrou droit à ail...
NFE 25540
-
Inox A2
-
-
-
6252110
10
11.0
23
9
18
1.0
emile_maurin_6252112
Frein d'écrou droit à ail...
NFE 25540
-
Inox A2
-
-
-
6252112
12
14.0
25
12
21
1.0
emile_maurin_6252114
Frein d'écrou droit à ail...
NFE 25540
-
Inox A2
-
-
-
6252114
14
16.0
28
13
23
1.0
emile_maurin_6252116
Frein d'écrou droit à ail...
NFE 25540
-
Inox A2
-
-
-
6252116
16
18.0
32
15
27
1.0
emile_maurin_6252118
Frein d'écrou droit à ail...
NFE 25540
-
Inox A2
-
-
-
6252118
18
20.0
36
16
29
1.0
emile_maurin_6252120
Frein d'écrou droit à ail...
NFE 25540
-
Inox A2
-
-
-
6252120
20
22.0
40
18
32
1.0
emile_maurin_6252122
Frein d'écrou droit à ail...
NFE 25540
-
Inox A2
-
-
-
6252122
22
24.0
45
20
34
1.0
emile_maurin_6252124
Frein d'écrou droit à ail...
NFE 25540
-
Inox A2
-
-
-
6252124
24
27.0
48
22
37
1.5
emile_maurin_6252127
Frein d'écrou droit à ail...
NFE 25540
-
Inox A2
-
-
-
6252127
27
30.0
55
24
42
1.5
emile_maurin_6252130
Frein d'écrou droit à ail...
NFE 25540
-
Inox A2
-
-
-
6252130
30
33.0
60
26
46
1.5
emile_maurin_6252133
Frein d'écrou droit à ail...
NFE 25540
-
Inox A2
-
-
-
6252133
33
36.0
66
29
49
1.5
emile_maurin_6252136
Frein d'écrou droit à ail...
NFE 25540
-
Inox A2
-
-
-
6252136
36
39.0
72
31
53
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表