您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 62501 - Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
washer
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/rondelle/inox_a2/62501.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_6250112_400},{DES=Rondelle plate moyenne type \"M\"},{NORME1=NFE 25514},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=6250112},{LODLEVEL=400},{D=12},{D1=14.0},{D2=27.0},{S=2.5},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_625011,6
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625011,6
1.6
1.7
4.7
0.5
emile_maurin_625012
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625012
2
2.2
5.5
0.5
emile_maurin_625012,5
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625012,5
2.5
2.7
7.0
0.5
emile_maurin_625013
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625013
3
3.4
8.0
0.8
emile_maurin_625014
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625014
4
4.5
10.0
0.8
emile_maurin_625015
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625015
5
5.5
12.0
1.0
emile_maurin_625016
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625016
6
7.0
14.0
1.2
emile_maurin_625017
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625017
7
7.6
16.0
1.5
emile_maurin_625018
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625018
8
9.0
18.0
1.5
emile_maurin_6250110
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250110
10
11.0
22.0
2.0
emile_maurin_6250112
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250112
12
14.0
27.0
2.5
emile_maurin_6250114
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250114
14
16.0
30.0
2.5
emile_maurin_6250116
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250116
16
18.0
32.0
3.0
emile_maurin_6250118
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250118
18
20.0
36.0
3.0
emile_maurin_6250120
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250120
20
22.0
40.0
3.0
emile_maurin_6250122
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250122
22
24.0
45.0
3.0
emile_maurin_6250124
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250124
24
27.0
50.0
4.0
emile_maurin_6250127
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250127
27
30.0
55.0
4.0
emile_maurin_6250130
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250130
30
33.0
60.0
4.0
emile_maurin_6250133
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250133
33
34.6
65.0
5.0
emile_maurin_6250136
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250136
36
37.6
70.0
5.0
emile_maurin_6250139
Rondelle plate moyenne ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250139
39
40.6
75.0
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 64601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 64501 - Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
ISO ≈7380-1 - Button head screws - Part 1: Hexagon/Hexalobular socket butto...
Fabory
21.04.2022
Model 62601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 62603 - Low Hexagon thin nut - ISO 1587 DIN 439 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 25101 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 10.9 clas...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 62515 - Serrated conical spring washer CS medium type NFE 25511 - Sta...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 62528 - Serrated conical spring washer CS narrow type NFE 25511 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
Reference 64501 - Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 78601 - Twolock® CS hexagon nut with contact lock washer - Alcali...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
29.07.2020
SN3540 - Cylinder head cap screw (DIN 7984-8.8)
STRACK
21.09.2022
Model 62503 - Plain washer narrow type NFE 25514 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 215602 - Prevailing torque type - hexagon nut with plastic insert - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表