您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 62214 - Countersunk raised head machine screw cross recess Pozidrive - DIN 965 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62214.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_622144X45_400},{DES=Vis à métaux tête fraisée Pozidrive},{NORME1=DIN 965},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=622144X45},{LODLEVEL=400},{DXL=4x45},{IDNR=},{NENN=M4x45},{D=4.0},{D3=3.141},{P=0.700},{L=45},{DF=3.545},{A=1.400},{DK=8.400},{K=2.70},{R=1.000},{M=5.200},{LG=4.100},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_622142X4
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622142X4
2x4
2.0
4
3.800
1.20
emile_maurin_622142X5
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622142X5
2x5
2.0
5
3.800
1.20
emile_maurin_622142X6
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622142X6
2x6
2.0
6
3.800
1.20
emile_maurin_622142X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622142X8
2x8
2.0
8
3.800
1.20
emile_maurin_622142X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622142X10
2x10
2.0
10
3.800
1.20
emile_maurin_622142X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622142X12
2x12
2.0
12
3.800
1.20
emile_maurin_622142X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622142X16
2x16
2.0
16
3.800
1.20
emile_maurin_622142X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622142X20
2x20
2.0
20
3.800
1.20
emile_maurin_622142,5X4
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622142,5X4
2.5x4
2.5
4
4.700
1.50
emile_maurin_622142,5X5
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622142,5X5
2.5x5
2.5
5
4.700
1.50
emile_maurin_622142,5X6
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622142,5X6
2.5x6
2.5
6
4.700
1.50
emile_maurin_622142,5X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622142,5X8
2.5x8
2.5
8
4.700
1.50
emile_maurin_622142,5X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622142,5X10
2.5x10
2.5
10
4.700
1.50
emile_maurin_622142,5X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622142,5X12
2.5x12
2.5
12
4.700
1.50
emile_maurin_622142,5X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622142,5X16
2.5x16
2.5
16
4.700
1.50
emile_maurin_622142,5X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622142,5X20
2.5x20
2.5
20
4.700
1.50
emile_maurin_622143X4
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622143X4
3x4
3.0
4
5.500
1.65
emile_maurin_622143X5
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622143X5
3x5
3.0
5
5.500
1.65
emile_maurin_622143X6
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622143X6
3x6
3.0
6
5.500
1.65
emile_maurin_622143X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622143X8
3x8
3.0
8
5.500
1.65
emile_maurin_622143X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622143X10
3x10
3.0
10
5.500
1.65
emile_maurin_622143X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622143X12
3x12
3.0
12
5.500
1.65
emile_maurin_622143X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622143X16
3x16
3.0
16
5.500
1.65
emile_maurin_622143X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622143X20
3x20
3.0
20
5.500
1.65
emile_maurin_622143X25
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622143X25
3x25
3.0
25
5.500
1.65
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 210202 - Hexagon socket button head cap screw - Stainless steel A2 -...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN ≈965 - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Model 62230 - Countersunk raised head machine screw six lobe recess - DIN 9...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 62214 - Countersunk raised head machine screw cross recess Pozidr...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
BN 510 - Hex nuts ~1d (~UNI 5587; ~ISO 4033), brass, nickel plated
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
GB/T6170-2000 - Hexagon nuts,style 1
Chinese Manufacturers
26.06.2017
ISO 7046-1 H (DIN 965 A) - FN 406 - 4.8, verzinkt blau - Countersunk flat h...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Model 62601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
DIN 965 A-Z - Cross recessed Z countersunk (flat) head screws, thread up to...
Fabory
13.02.2023
Model 62409 - Raised countersunk head tapping screw form C six lobe recess ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
BN 82429 - Pozi pan head screws form Z (ecosyn® plast), stainless steel A2
Bossard Catalog
14.02.2024
BN 3310 - Pozi flat countersunk head machine screws form Z (DIN 965 A; ~ISO...
Bossard Catalog
26.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表