您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 62213 - Mushroom head square neck screw - DIN 603 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62213.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_6221310X30_400},{DES=Vis à métaux tête ronde collet carré},{NORME1=DIN 603},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{LODLEVEL=400},{REF=6221310X30},{MAT=Inox A2},{D=10},{L=30},{D3=8.160},{P=1.500},{B=26.000},{K=5.0},{K1=5.38},{C=6.000},{C1=6.600},{DK=24.650},{DS=10.000},{LS=0.000},{LG=14.000},{RF=19.200},{R=0.500},{R1=1.500},{V=10.580},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
emile_maurin_622135X16
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622135X16
Inox A2
5x16
5
16
3.0
13.550
emile_maurin_622135X20
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622135X20
Inox A2
5x20
5
20
3.0
13.550
emile_maurin_622135X25
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622135X25
Inox A2
5x25
5
25
3.0
13.550
emile_maurin_622135X30
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622135X30
Inox A2
5x30
5
30
3.0
13.550
emile_maurin_622135X35
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622135X35
Inox A2
5x35
5
35
3.0
13.550
emile_maurin_622135X40
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622135X40
Inox A2
5x40
5
40
3.0
13.550
emile_maurin_622135X45
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622135X45
Inox A2
5x45
5
45
3.0
13.550
emile_maurin_622135X50
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622135X50
Inox A2
5x50
5
50
3.0
13.550
emile_maurin_622135X60
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622135X60
Inox A2
5x60
5
60
3.0
13.550
emile_maurin_622135X70
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622135X70
Inox A2
5x70
5
70
3.0
13.550
emile_maurin_622135X80
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622135X80
Inox A2
5x80
5
80
3.0
13.550
emile_maurin_622136X12
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622136X12
Inox A2
6x12
6
12
3.5
16.550
emile_maurin_622136X16
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622136X16
Inox A2
6x16
6
16
3.5
16.550
emile_maurin_622136X20
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622136X20
Inox A2
6x20
6
20
3.5
16.550
emile_maurin_622136X25
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622136X25
Inox A2
6x25
6
25
3.5
16.550
emile_maurin_622136X30
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622136X30
Inox A2
6x30
6
30
3.5
16.550
emile_maurin_622136X35
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622136X35
Inox A2
6x35
6
35
3.5
16.550
emile_maurin_622136X40
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622136X40
Inox A2
6x40
6
40
3.5
16.550
emile_maurin_622136X45
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622136X45
Inox A2
6x45
6
45
3.5
16.550
emile_maurin_622136X50
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622136X50
Inox A2
6x50
6
50
3.5
16.550
emile_maurin_622136X55
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622136X55
Inox A2
6x55
6
55
3.5
16.550
emile_maurin_622136X60
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622136X60
Inox A2
6x60
6
60
3.5
16.550
emile_maurin_622136X65
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622136X65
Inox A2
6x65
6
65
3.5
16.550
emile_maurin_622136X70
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622136X70
Inox A2
6x70
6
70
3.5
16.550
emile_maurin_622136X80
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A2
-
-
-
622136X80
Inox A2
6x80
6
80
3.5
16.550
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 10701 - Cup square neck head bolt DIN 603 / 555 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 10701 - Cup square neck head bolt DIN 603 / 555 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62508 - Stamped plain washer DIN 125 A - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 85600 - Cap for hexagonal nut - Black PEHD
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 62501 - Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
12.11.2019
DIN 603 - Steel 4.6 zinc-plated, with hexagon nut
Böllhoff
26.10.2021
Model 64213 - Mushroom head square neck screw - ISO 8677 - DIN 603 - Stainl...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 43801 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985 6 c...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
DIN 603 - Cup head square neck bolts
Fabory
21.04.2022
Reference 43700 - Threaded rod 1 meter - NFE 25136 4.6 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62618 - Prevalling torque type dome cap nut plastic insert DIN 98...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62213 - Mushroom head square neck screw - DIN 603 - Stainless ste...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 74990SS - NORD-LOCK® double serrated bounded washer with slope ef...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表