您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 39-120 - Glissière pour charge faible aluminium course >100%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Glissières à billes (Série 39)
Glissières charges faibles
39_12
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie39_glissieres_a_billes/charges_faibles/39_12/39_120.prj},{NB=emile_maurin_39-120-500_0},{REF=39-120-500},{L=500},{C=523.5},{CX=0},{L1=192},{L2=224},{L3=384},{L4=416},{L5=160},{L6=192},{CH=50},{PPATH=39_12_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L
Longueur de glissière
[mm]
C
Course +/- 3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
CH
Charge maxi per paire
[kg]
Emile Maurin 39-120-300
39-120-300
300
323.5
192
224
40
Emile Maurin 39-120-350
39-120-350
350
373.5
224
256
43
Emile Maurin 39-120-400
39-120-400
400
423.5
160
192
288
320
128
160
45
Emile Maurin 39-120-450
39-120-450
450
473.5
160
192
320
352
128
160
48
Emile Maurin 39-120-500
39-120-500
500
523.5
192
224
384
416
160
192
50
Emile Maurin 39-120-550
39-120-550
550
573.5
192
224
416
448
160
192
50
Emile Maurin 39-120-600
39-120-600
600
623.5
256
288
480
512
192
256
50
Emile Maurin 39-120-650
39-120-650
650
673.5
256
288
544
576
192
256
50
Emile Maurin 39-120-700
39-120-700
700
723.5
288
320
576
608
256
288
50
Emile Maurin 39-120-800
39-120-800
790
803.5
352
384
672
704
320
352
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 39-300 - Glissière pour charge faible - course 100% avec disconnexio...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-040 - Glissière pour charge faible course 100%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-090 - Glissière pour charge lourde course 100%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.03.2023
Modèle 39-11 - Glissière charge faible course 100%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-210 - Glissière pour charge faible course 100% avec disconnexion ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
DZ 3832-DO - Glissières à billes DZ 3832 DO, largeur 12,7 mm, max. 50 kg, c...
MÄDLER
10.04.2024
Modèle B3-19 - Glissière course 100% avec fermeture automatique frontale et...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
07000169000 - Telescopic rail with full extension and self-closing feature
SToxxparts
31.05.2022
GN 1460 - Edelstahl-Telescopic slides, Type F, with rubber stop, locking de...
JW Winco
25.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表