您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-11 - Roulette charge moyenne pivotante, à trou central
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes charge moyenne
Modèle 38-11 Roulette charge moyenne pivotante, à trou central
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_charge_moyenne/38_11/38_11.prj},{NB=emile_maurin_38-111-200},{REF=38-111-200},{VERSION=Sans frein},{D1=200},{D2=13},{D3=88},{H1=235},{L1=54},{L2=50.0},{CHARGE=205},{INFOS=INFOTEXTE},{X=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CHARGE
[kg]
Emile Maurin 38-111-80
38-111-80
Sans frein
80
13
70
102
38
25.0
50
Emile Maurin 38-111-81
38-111-81
Sans frein
80
13
70
102
38
32.0
100
Emile Maurin 38-111-100
38-111-100
Sans frein
100
13
70
125
36
30.0
70
Emile Maurin 38-111-125
38-111-125
Sans frein
125
13
70
150
40
37.5
100
Emile Maurin 38-111-150
38-111-150
Sans frein
150
13
88
190
54
40.0
135
Emile Maurin 38-111-160
38-111-160
Sans frein
160
13
88
195
54
40.0
135
Emile Maurin 38-111-180
38-111-180
Sans frein
180
13
88
215
54
50.0
170
Emile Maurin 38-111-200
38-111-200
Sans frein
200
13
88
235
54
50.0
205
Emile Maurin 38-112-80
38-112-80
Avec frein arrière
80
13
70
102
38
25.0
50
Emile Maurin 38-112-81
38-112-81
Avec frein arrière
80
13
70
102
38
32.0
100
Emile Maurin 38-112-100
38-112-100
Avec frein arrière
100
13
70
125
36
30.0
70
Emile Maurin 38-112-125
38-112-125
Avec frein arrière
125
13
70
150
40
37.5
100
Emile Maurin 38-112-150
38-112-150
Avec frein arrière
150
13
88
190
54
40.0
135
Emile Maurin 38-112-160
38-112-160
Avec frein arrière
160
13
88
195
54
40.0
135
Emile Maurin 38-112-180
38-112-180
Avec frein arrière
180
13
88
215
54
50.0
170
Emile Maurin 38-112-200
38-112-200
Avec frein arrière
200
13
88
235
54
50.0
205
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 38-10 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-04 - Roulette d'appareil pivotante ou fixe, à trou central
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-25 - Roulette charge moyenne pivotante, à trou central, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-16 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 5611 - Coude ISO 3D à 90° - roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
29.07.2020
Modèle 38-63 - Roulette charge moyenne pivotante, à trou central
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-07 - Roulette d'appareil pivotante, à douille expansible
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-252 - Pied inox 316 L à tige filetée avec semelle caoutchouc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2021
Modèle 38-17 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine, à band...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
15.01.2021
Modèle 38-08 - Roue charge moyenne à bandage caoutchouc jante en polypropyl...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-121 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-98 - Roulette d'immobilisation pivotante, à platine, avec pied fi...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 13-48 - Volant à bras en tôle d'acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
07300 - Rondelle plate DIN ISO 7089 A
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表