您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-04 - Roulette d'appareil pivotante ou fixe, à trou central
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes d'appareil
Modèle 38-04 Roulette d'appareil pivotante ou fixe à trou central
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_dappareil/38_04/38_04.prj},{NB=emile_maurin_38-043-126},{REF=38-043-126},{D1=125},{D2=13},{D3=57},{H1=158},{L1=40},{L2=32},{CHARGE=100},{MONTURE=2},{F=2.500},{L3=40},{L4=32},{H11=161},{D22X=8.5},{L11X=66},{L21X=90},{FX=3.000},{DX1=57.000},{DX2=28.000},{LX1=81.650},{LX2=42.000},{R1=7.500},{R2=3.500},{LX3=98.050},{LX4=1.500},{LX5=36.000},{R3=40.000},{R4=14.415},{R5=4.000},{W=22.000},{W2=13.000},{LX8=55.800},{LX9=26.800},{LX10=5.300},{LX11=8.000},{XXX=3.000},{XX=2.000},{X=1.000},{LX6=0.000},{LX7=32.150},{AX=0.000},{AY=0.000},{D21=2},{L11=32},{L22=35.0},{RY=125.000},{LY1=62.500},{LY2=32.000},{LY3=7.000},{DY1=98.000},{RY1=1.500},{LY4=20.200},{DY2=37.300},{RY2=4.000},{RY3=3.500},{DY3=24.000},{DY4=14.500},{LY5=33.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
ROULEMENT
ⁿ/ₐ
FREIN
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CHARGE
[kg]
MONTURE
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 38-041-50
38-041-50
Pivotante
Roulement lisse
Sans frein
50
11
43
69
25
18
40
1
Emile Maurin 38-041-75
38-041-75
Pivotante
Roulement lisse
Sans frein
75
11
43
98
28
25
60
1
Emile Maurin 38-041-80
38-041-80
Pivotante
Roulement lisse
Sans frein
80
13
57
108
40
25
60
2
Emile Maurin 38-041-100
38-041-100
Pivotante
Roulement lisse
Sans frein
100
11
43
121
33
25
70
1
Emile Maurin 38-041-101
38-041-101
Pivotante
Roulement lisse
Sans frein
100
13
57
133
40
32
90
2
Emile Maurin 38-041-125
38-041-125
Pivotante
Roulement lisse
Sans frein
125
13
57
158
40
25
80
2
Emile Maurin 38-041-126
38-041-126
Pivotante
Roulement lisse
Sans frein
125
13
57
158
40
32
100
2
Emile Maurin 38-041-150
38-041-150
Pivotante
Roulement lisse
Sans frein
150
13
57
182
40
32
110
2
Emile Maurin 38-042-50
38-042-50
Pivotante
Roulement lisse
Avec frein arrière
50
11
43
69
25
18
40
1
Emile Maurin 38-042-75
38-042-75
Pivotante
Roulement lisse
Avec frein arrière
75
11
43
98
28
25
60
1
Emile Maurin 38-042-80
38-042-80
Pivotante
Roulement lisse
Avec frein arrière
80
13
57
108
40
25
60
2
Emile Maurin 38-042-100
38-042-100
Pivotante
Roulement lisse
Avec frein arrière
100
11
43
121
33
25
70
1
Emile Maurin 38-042-101
38-042-101
Pivotante
Roulement lisse
Avec frein arrière
100
13
57
133
40
32
90
2
Emile Maurin 38-042-125
38-042-125
Pivotante
Roulement lisse
Avec frein arrière
125
13
57
158
40
25
80
2
Emile Maurin 38-042-126
38-042-126
Pivotante
Roulement lisse
Avec frein arrière
125
13
57
158
40
32
100
2
Emile Maurin 38-042-150
38-042-150
Pivotante
Roulement lisse
Avec frein arrière
150
13
57
182
40
32
110
2
Emile Maurin 38-043-50
38-043-50
Pivotante
Roulement à billes
Sans frein
50
11
43
69
25
18
40
1
Emile Maurin 38-043-75
38-043-75
Pivotante
Roulement à billes
Sans frein
75
11
43
98
28
25
60
1
Emile Maurin 38-043-80
38-043-80
Pivotante
Roulement à billes
Sans frein
80
13
57
108
40
25
60
2
Emile Maurin 38-043-100
38-043-100
Pivotante
Roulement à billes
Sans frein
100
11
43
121
33
25
70
1
Emile Maurin 38-043-101
38-043-101
Pivotante
Roulement à billes
Sans frein
100
13
57
133
40
32
90
2
Emile Maurin 38-043-125
38-043-125
Pivotante
Roulement à billes
Sans frein
125
13
57
158
40
25
80
2
Emile Maurin 38-043-126
38-043-126
Pivotante
Roulement à billes
Sans frein
125
13
57
158
40
32
100
2
Emile Maurin 38-043-150
38-043-150
Pivotante
Roulement à billes
Sans frein
150
13
57
182
40
32
110
2
Emile Maurin 38-044-50
38-044-50
Pivotante
Roulement à billes
Avec frein arrière
50
11
43
69
25
18
40
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 31-54 - Vis à tête cylindrique à six pans creux acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 38-07 - Roulette d'appareil pivotante, à douille expansible
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-31 - Roulette d'appareil pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-03 - Roulette d'appareil pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-22 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-01 - Roue d'appareil à bandage caoutchouc, jante en polyamide
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-61 - Insert taraudé technopolymère carré pour pied à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 38-32 - Roulette d'appareil pivotante, à trou central
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 58400 - Ecrou à oreilles - DIN 315 - Laiton
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 62622 - Ecrou hexagonal filetage métrique pas à gauche - DIN 934 - I...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 88120 - Boulon Hexa Tech à serrage contrôlé HR - NF EN 14399-3-6-K2 ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
RBG - Roue à bandage caoutchouc gris - Charge moyenne jusqu’à 120 kg. Repré...
HPC
17.02.2022
Modèle 38-11 - Roulette charge moyenne pivotante, à trou central
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 62306 - Vis pour aggloméré tête cylindrique Pozidrive - Inox A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表