目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-515 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée inox - Sans disque antiglisse - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_51
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_51/35_515.prj},{NB=emile_maurin_35-515-80-14-148_0_0},{REF=35-515-80-14-148},{ANG=0},{ANGX=-15 à 15},{FORM=B},{D1=80},{D2=M14},{H1=23},{H2=32},{ND=14},{KD=11.546},{L1=148},{L1X=},{S1=14},{C=1600},{KUDU=14},{SW1=21.00},{ZZ=12.00},{POS=0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
C
Charge
[daN]
Emile Maurin 35-515-60-8-...
35-515-60-8-43
60
M8
23
32
43
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-8-...
35-515-60-8-68
60
M8
23
32
68
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-10...
35-515-60-10-43
60
M10
23
32
43
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-10...
35-515-60-10-68
60
M10
23
32
68
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-10...
35-515-60-10-98
60
M10
23
32
98
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-12...
35-515-60-12-43
60
M12
23
32
43
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-12...
35-515-60-12-68
60
M12
23
32
68
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-12...
35-515-60-12-98
60
M12
23
32
98
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-14...
35-515-60-14-68
60
M14
23
32
68
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-14...
35-515-60-14-98
60
M14
23
32
98
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-14...
35-515-60-14-148
60
M14
23
32
148
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-16...
35-515-60-16-68
60
M16
23
32
68
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-16...
35-515-60-16-108
60
M16
23
32
108
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-16...
35-515-60-16-148
60
M16
23
32
148
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-16...
35-515-60-16-168
60
M16
23
32
168
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-16...
35-515-60-16-58
60
M16
23
42
58
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-16...
35-515-60-16-98
60
M16
23
42
98
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-16...
35-515-60-16-138
60
M16
23
42
138
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-16...
35-515-60-16-158
60
M16
23
42
158
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-20...
35-515-60-20-98
60
M20
23
42
98
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-20...
35-515-60-20-138
60
M20
23
42
138
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-20...
35-515-60-20-158
60
M20
23
42
158
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-20...
35-515-60-20-198
60
M20
23
42
198
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-24...
35-515-60-24-98
60
M24
23
42
98
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-24...
35-515-60-24-158
60
M24
23
42
158
24
1800
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 35-511 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée inox - Avec dis...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 70200 - Rondelle plate normale Grade A - Acier 200HV - Brut - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 62601 - Ecrou Hexagonal Hu - DIN 934 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 72001 - Rondelle à denture extérieure chevauchante AZ - NFE 27625 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 72131 - Rondelle à denture intérieure chevauchante JZ - DIN 6798 J -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 35-502 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée acier - Avec di...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
10.02.2022
Modèle 31-260 - Chape de tringlerie acier - Nue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 62620 - Ecrou Hexagonal M=3xd - DIN 6334 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 35-516 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée inox - Sans dis...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 35-561 - Pied technopolymère à tige filetée acier - Avec disque anti...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 94-101 - Équerre de fixation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 35-512 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée inox - Avec dis...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表