您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-813/818 - Câble 1 plaquette 1 anneau
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_81
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_81/32_813_818.prj},{NB=emile_maurin_32-813-30-500},{REF=32-813-30-500},{L1=500},{D1=30},{D2=3},{D3=1.8},{D4=1.6},{RA=120},{RSA=1800},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 111.2-500-30-B-TR},{FORM=B},{PPATH=32_813_818/32_813_818_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0170},{CTN=73121069},{ROHS=YES},{OB=TR},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
RA
Résistance avec anneau
[N]
RSA
Résistance sans anneau
[N]
Emile Maurin 32-813-14-15...
32-813-14-150
150
14
3
1.0
1.6
50
1800
Emile Maurin 32-813-18-15...
32-813-18-150
150
18
3
1.3
1.6
90
1800
Emile Maurin 32-813-24-15...
32-813-24-150
150
24
3
1.5
1.6
100
1800
Emile Maurin 32-813-30-15...
32-813-30-150
150
30
3
1.8
1.6
120
1800
Emile Maurin 32-813-14-20...
32-813-14-200
200
14
3
1.0
1.6
50
1800
Emile Maurin 32-813-18-20...
32-813-18-200
200
18
3
1.3
1.6
90
1800
Emile Maurin 32-813-24-20...
32-813-24-200
200
24
3
1.5
1.6
100
1800
Emile Maurin 32-813-30-20...
32-813-30-200
200
30
3
1.8
1.6
120
1800
Emile Maurin 32-813-14-32...
32-813-14-320
320
14
3
1.0
1.6
50
1800
Emile Maurin 32-813-18-32...
32-813-18-320
320
18
3
1.3
1.6
90
1800
Emile Maurin 32-813-24-32...
32-813-24-320
320
24
3
1.5
1.6
100
1800
Emile Maurin 32-813-30-32...
32-813-30-320
320
30
3
1.8
1.6
120
1800
Emile Maurin 32-813-14-50...
32-813-14-500
500
14
3
1.0
1.6
50
1800
Emile Maurin 32-813-18-50...
32-813-18-500
500
18
3
1.3
1.6
90
1800
Emile Maurin 32-813-24-50...
32-813-24-500
500
24
3
1.5
1.6
100
1800
Emile Maurin 32-813-30-50...
32-813-30-500
500
30
3
1.8
1.6
120
1800
Emile Maurin 32-818-14-15...
32-818-14-150
150
14
3
1.0
1.6
50
1800
Emile Maurin 32-818-18-15...
32-818-18-150
150
18
3
1.3
1.6
90
1800
Emile Maurin 32-818-24-15...
32-818-24-150
150
24
3
1.5
1.6
100
1800
Emile Maurin 32-818-30-15...
32-818-30-150
150
30
3
1.8
1.6
120
1800
Emile Maurin 32-818-14-20...
32-818-14-200
200
14
3
1.0
1.6
50
1800
Emile Maurin 32-818-18-20...
32-818-18-200
200
18
3
1.3
1.6
90
1800
Emile Maurin 32-818-24-20...
32-818-24-200
200
24
3
1.5
1.6
100
1800
Emile Maurin 32-818-30-20...
32-818-30-200
200
30
3
1.8
1.6
120
1800
Emile Maurin 32-818-14-32...
32-818-14-320
320
14
3
1.0
1.6
50
1800
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 32-811/816 - Câble 2 anneaux
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-812 - Câble 2 plaquettes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-720 - Broche à billes tout inox 303
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-247 - Goupille bêta double spire inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-152 - Broche à billes tout inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-70 - Broches à billes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.07.2021
Modèle 32-242 - Goupille bêta double spire acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-814/819 - Câble seul
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-54 - Vis à tête cylindrique à six pans creux acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-651 - Doigt d'indexage - Inox - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-1916 - Axe avec rondelle avec oeillet pour anneau, inox - Avec tr...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-179 - Anneau de retenue inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
10.02.2022
Modèle 32-240 - Goupille bêta acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-1500 - Broche à billes avec manette en T inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表