您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 316L P - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - PLAT
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/316lp.prj},{NB=Emile Maurin 316LP50X5 1000},{REF=316LP50X5},{I=50},{E=5},{L=1000},{KG1=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=316lp.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
I
Iargeur
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 316LP15X3 L=...
316LP15X3
15
3
0.360
Emile Maurin 316LP15X4 L=...
316LP15X4
15
4
0.480
Emile Maurin 316LP20X3 L=...
316LP20X3
20
3
0.480
Emile Maurin 316LP20X4 L=...
316LP20X4
20
4
0.630
Emile Maurin 316LP20X5 L=...
316LP20X5
20
5
0.800
Emile Maurin 316LP20X6 L=...
316LP20X6
20
6
0.950
Emile Maurin 316LP20X8 L=...
316LP20X8
20
8
1.260
Emile Maurin 316LP20X10 L...
316LP20X10
20
10
1.600
Emile Maurin 316LP20X12 L...
316LP20X12
20
12
1.900
Emile Maurin 316LP20X15 L...
316LP20X15
20
15
2.400
Emile Maurin 316LP25X3 L=...
316LP25X3
25
3
0.600
Emile Maurin 316LP25X4 L=...
316LP25X4
25
4
0.800
Emile Maurin 316LP25X5 L=...
316LP25X5
25
5
1.000
Emile Maurin 316LP25X6 L=...
316LP25X6
25
6
1.200
Emile Maurin 316LP25X8 L=...
316LP25X8
25
8
1.600
Emile Maurin 316LP25X10 L...
316LP25X10
25
10
2.000
Emile Maurin 316LP25X12 L...
316LP25X12
25
12
2.400
Emile Maurin 316LP30X3 L=...
316LP30X3
30
3
0.750
Emile Maurin 316LP30X4 L=...
316LP30X4
30
4
0.950
Emile Maurin 316LP30X5 L=...
316LP30X5
30
5
1.200
Emile Maurin 316LP30X6 L=...
316LP30X6
30
6
1.450
Emile Maurin 316LP30X8 L=...
316LP30X8
30
8
1.900
Emile Maurin 316LP30X10 L...
316LP30X10
30
10
2.400
Emile Maurin 316LP30X12 L...
316LP30X12
30
12
2.900
Emile Maurin 316LP30X15 L...
316LP30X15
30
15
3.600
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle PA6G P - PLASTIQUE TECHNIQUE PA 6G - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A37 ETCI - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - CORNI...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PTFE NATR - PLASTIQUE TECHNIQUE PTFE - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 2C45LAR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE 2C45 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 25CD4 RCETR - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE 25CD4 RECUIT ETIRE - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle TU52B ROD - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE Tu52b - TUBE RODE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PEHD1000 R - PLASTIQUE TECHNIQUE PEHD 1000 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PA6 P - PLASTIQUE TECHNIQUE PA 6 - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A37 ETP LARGE PLAT - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FRO...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A60 ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A60 CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle S300PB ETC - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE S300Pb A USINABILITE AMELIO...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A37 ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 316L TRSS METRIQUE - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - SERIE METR...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
1.2842 - 1000 - Precision ground flat steel
Intercom
15.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表