您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-67 - Ecrou à encoches acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
31_67
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/31_67/31_671.prj},{NB=emile_maurin_31-671-90},{REF=31-671-90},{D1=M90x2},{D2=120},{D3=108.0},{L1=10},{L2=16},{H1=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=90.000},{KDM=87.835},{REF1=F2-10-18},{WEB=https://www.michaud-chailly.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
d1 x pas
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 31-671-10
31-671-10
M10x0.75
18
13.5
3
4
2.0
Emile Maurin 31-671-12
31-671-12
M12x1
22
17.0
3
4
2.0
Emile Maurin 31-671-15
31-671-15
M15x1
25
21.0
4
5
2.0
Emile Maurin 31-671-17
31-671-17
M17x1
28
24.0
4
5
2.0
Emile Maurin 31-671-20
31-671-20
M20x1
32
26.0
4
6
2.0
Emile Maurin 31-671-25
31-671-25
M25x1.5
38
32.0
5
7
2.0
Emile Maurin 31-671-30
31-671-30
M30x1.5
45
38.0
5
7
2.0
Emile Maurin 31-671-35
31-671-35
M35x1.5
52
44.0
5
8
2.0
Emile Maurin 31-671-40
31-671-40
M40x1.5
58
50.0
6
9
2.5
Emile Maurin 31-671-45
31-671-45
M45x1.5
65
56.0
6
10
2.5
Emile Maurin 31-671-50
31-671-50
M50x1.5
70
61.0
6
11
2.5
Emile Maurin 31-671-55
31-671-55
M55x2
75
67.0
7
11
3.0
Emile Maurin 31-671-60
31-671-60
M60x2
80
73.0
7
11
3.0
Emile Maurin 31-671-65
31-671-65
M65x2
85
79.0
7
12
3.0
Emile Maurin 31-671-70
31-671-70
M70x2
92
85.0
8
12
3.5
Emile Maurin 31-671-75
31-671-75
M75x2
98
90.0
8
13
3.5
Emile Maurin 31-671-80
31-671-80
M80x2
105
95.0
8
15
3.5
Emile Maurin 31-671-85
31-671-85
M85x2
110
102.0
8
16
3.5
Emile Maurin 31-671-90
31-671-90
M90x2
120
108.0
10
16
4.0
Emile Maurin 31-671-95
31-671-95
M95x2
125
113.0
10
17
4.0
Emile Maurin 31-671-100
31-671-100
M100x2
130
120.0
10
18
4.0
Emile Maurin 31-671-105
31-671-105
M105x2
140
126.0
12
18
5.0
Emile Maurin 31-671-110
31-671-110
M110x2
145
133.0
12
19
5.0
Emile Maurin 31-671-115
31-671-115
M115x2
150
137.0
12
19
5.0
Emile Maurin 31-671-120
31-671-120
M120x2
155
138.0
12
20
5.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表