您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 23600 - Hexagon socket set screw cup point - ISO 4029 DIN 916 - 45h class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23600.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_236008X10_400},{DES=Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette},{NORME1=ISO 4029},{NORME2=DIN 916},{MATIERE=Acier classe 45H},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=236008X10},{LODLEVEL=400},{DXL=8x10},{IDNR=},{D=8.0},{L=10},{D3=6.466},{P=1.250},{S=4.0},{DZ=5.500},{T=5.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_236002X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236002X5
2x5
2.0
5
0.9
emile_maurin_236002X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236002X6
2x6
2.0
6
0.9
emile_maurin_236002X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236002X10
2x10
2.0
10
0.9
emile_maurin_236002,5X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236002,5X4
2.5x4
2.5
4
1.3
emile_maurin_236002,5X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236002,5X5
2.5x5
2.5
5
1.3
emile_maurin_236002,5X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236002,5X6
2.5x6
2.5
6
1.3
emile_maurin_236002,5X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236002,5X8
2.5x8
2.5
8
1.3
emile_maurin_236002,5X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236002,5X10
2.5x10
2.5
10
1.3
emile_maurin_236003X3
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X3
3x3
3.0
3
1.5
emile_maurin_236003X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X4
3x4
3.0
4
1.5
emile_maurin_236003X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X5
3x5
3.0
5
1.5
emile_maurin_236003X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X6
3x6
3.0
6
1.5
emile_maurin_236003X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X8
3x8
3.0
8
1.5
emile_maurin_236003X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X10
3x10
3.0
10
1.5
emile_maurin_236003X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X12
3x12
3.0
12
1.5
emile_maurin_236003X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X16
3x16
3.0
16
1.5
emile_maurin_236003X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X20
3x20
3.0
20
1.5
emile_maurin_236003X25
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X25
3x25
3.0
25
1.5
emile_maurin_236003X30
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X30
3x30
3.0
30
1.5
emile_maurin_236004X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236004X4
4x4
4.0
4
2.0
emile_maurin_236004X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236004X5
4x5
4.0
5
2.0
emile_maurin_236004X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236004X6
4x6
4.0
6
2.0
emile_maurin_236004X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236004X8
4x8
4.0
8
2.0
emile_maurin_236004X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236004X10
4x10
4.0
10
2.0
emile_maurin_236004X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236004X12
4x12
4.0
12
2.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表