您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 20020G5B - Hexagon head bolt - ISO 4014-4017 8.8 class - Geomet® 500b
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Hexagonal head bolt
8_8
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/boulon_tete_hexa/8_8/20020g5b.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_20020G5B 18X80_0_400},{DES=Boulon à tête hexagonale},{NORME1=ISO 4014-4017-4032},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Geomet®},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=20020G5B 18X80},{LODLEVEL=400},{POS=0},{DXL=18x80},{D=18},{M=15.800},{D3=14.933},{P=2.500},{L=80},{LG=38.000},{LS=25.500},{S=27},{C=0.800},{DA=20.200},{DW=25.340},{K=11.5},{R=0.600},{PPATH=20020g5b_sbl.prj},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
emile_maurin_20020G5B 12X...
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 8.8
Geomet®
-
-
20020G5B 12X50
12x50
12
50
18
7.5
emile_maurin_20020G5B 16X...
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 8.8
Geomet®
-
-
20020G5B 16X60
16x60
16
60
24
10.0
emile_maurin_20020G5B 16X...
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 8.8
Geomet®
-
-
20020G5B 16X70
16x70
16
70
24
10.0
emile_maurin_20020G5B 16X...
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 8.8
Geomet®
-
-
20020G5B 16X80
16x80
16
80
24
10.0
emile_maurin_20020G5B 16X...
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 8.8
Geomet®
-
-
20020G5B 16X90
16x90
16
90
24
10.0
emile_maurin_20020G5B 16X...
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 8.8
Geomet®
-
-
20020G5B 16X100
16x100
16
100
24
10.0
emile_maurin_20020G5B 18X...
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 8.8
Geomet®
-
-
20020G5B 18X70
18x70
18
70
27
11.5
emile_maurin_20020G5B 18X...
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 8.8
Geomet®
-
-
20020G5B 18X80
18x80
18
80
27
11.5
emile_maurin_20020G5B 18X...
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 8.8
Geomet®
-
-
20020G5B 18X90
18x90
18
90
27
11.5
emile_maurin_20020G5B 20X...
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 8.8
Geomet®
-
-
20020G5B 20X70
20x70
20
70
30
12.5
emile_maurin_20020G5B 20X...
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 8.8
Geomet®
-
-
20020G5B 20X80
20x80
20
80
30
12.5
emile_maurin_20020G5B 20X...
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 8.8
Geomet®
-
-
20020G5B 20X90
20x90
20
90
30
12.5
emile_maurin_20020G5B 20X...
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 8.8
Geomet®
-
-
20020G5B 20X100
20x100
20
100
30
12.5
emile_maurin_20020G5B 20X...
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 8.8
Geomet®
-
-
20020G5B 20X110
20x110
20
110
30
12.5
emile_maurin_20020G5B 24X...
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 8.8
Geomet®
-
-
20020G5B 24X100
24x100
24
100
36
15.0
emile_maurin_20020G5B 24X...
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 8.8
Geomet®
-
-
20020G5B 24X120
24x120
24
120
36
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表