您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèl 18-206 - Maille de tête acier grade 80 ou 100 ou inox grade 50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_206
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_206/18_206.prj},{NB=emile_maurin_18-2065-13},{REF=18-2065-13},{MATIERE=Acier},{GRADE=Grade 100},{CHAINE=13},{CMU=8.2},{D1=22},{H1=170},{L1=90},{L2=11},{POIDS=1.47},{INFOS=INFOTEXTE},{X=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
ø
[mm]
CMU
[t]
D1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2061-6
18-2061-6
Acier
Grade 80
6-7
1.6
13
100
60
7
0.33
Emile Maurin 18-2061-8
18-2061-8
Acier
Grade 80
8
3.2
16
120
70
7
0.56
Emile Maurin 18-2061-10
18-2061-10
Acier
Grade 80
10
4.5
18
135
75
9
0.8
Emile Maurin 18-2065-6
18-2065-6
Acier
Grade 100
6
2
13
100
60
7
0.33
Emile Maurin 18-2065-8
18-2065-8
Acier
Grade 100
8
3.2
16
120
70
7
0.56
Emile Maurin 18-2065-10
18-2065-10
Acier
Grade 100
10
5.4
18
135
75
9
0.8
Emile Maurin 18-2065-13
18-2065-13
Acier
Grade 100
13
8.2
22
170
90
11
1.47
Emile Maurin 18-2065-16
18-2065-16
Acier
Grade 100
16
11.2
25
190
105
13
2.17
Emile Maurin 18-2065-20
18-2065-20
Acier
Grade 100
20
16
30
235
125
17
3.82
Emile Maurin 18-2065-22
18-2065-22
Acier
Grade 100
22
27.6
40
290
160
21
9
Emile Maurin 18-2067-6
18-2067-6
Inox
Grade 50
6
1
13
110
60
6
0.34
Emile Maurin 18-2067-8
18-2067-8
Inox
Grade 50
8
1.25
16
110
60
6
0.53
Emile Maurin 18-2067-10
18-2067-10
Inox
Grade 50
10
2
18
135
75
8
0.82
Emile Maurin 18-2067-13
18-2067-13
Inox
Grade 50
13
3.2
22
160
90
10
1.45
Emile Maurin 18-2067-16
18-2067-16
Inox
Grade 50
16
5
26
180
100
13
2.29
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表