您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-04 - Anneau de levage à tige filetée longue haute résistance
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_04
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_04/18_04.prj},{NB=emile_maurin_18-041-14},{REF=18-041-14},{FILETAGE=Filetage métrique},{VERSION=Tige selon DIN 580},{D1=M14},{D2=29},{D3=14},{D4=30},{D5=57},{L1=27},{H1=28},{CMU=1200},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=14.0000},{VER=1},{X=},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FILETAGE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
CMU
[kg]
Emile Maurin 18-040-6
18-040-6
Filetage métrique
Tige longue
M6
20
7
20
34
20
17
200
Emile Maurin 18-040-8
18-040-8
Filetage métrique
Tige longue
M8
20
7
20
34
24
17
400
Emile Maurin 18-040-10
18-040-10
Filetage métrique
Tige longue
M10
22
8
20
38
30
19
700
Emile Maurin 18-040-12
18-040-12
Filetage métrique
Tige longue
M12
26
10
25
47
36
23
1000
Emile Maurin 18-040-14
18-040-14
Filetage métrique
Tige longue
M14
29
14
30
57
40
28
1200
Emile Maurin 18-040-16
18-040-16
Filetage métrique
Tige longue
M16
35
14
36
65
55
30
1500
Emile Maurin 18-040-18
18-040-18
Filetage métrique
Tige longue
M18
35
14
36
65
54
30
2000
Emile Maurin 18-040-20
18-040-20
Filetage métrique
Tige longue
M20
39
16
40
73
59
34
2500
Emile Maurin 18-040-22
18-040-22
Filetage métrique
Tige longue
M22
44
19
42
82
64
38
3000
Emile Maurin 18-040-24
18-040-24
Filetage métrique
Tige longue
M24
54
20
55
95
84
40
4000
Emile Maurin 18-040-27
18-040-27
Filetage métrique
Tige longue
M27
54
20
55
95
84
40
5000
Emile Maurin 18-040-30
18-040-30
Filetage métrique
Tige longue
M30
59
24
60
108
100
49
6000
Emile Maurin 18-040-33
18-040-33
Filetage métrique
Tige longue
M33
59
24
60
108
100
49
7000
Emile Maurin 18-040-36
18-040-36
Filetage métrique
Tige longue
M36
67
25
65
118
118
45
8000
Emile Maurin 18-040-39
18-040-39
Filetage métrique
Tige longue
M39
67
25
65
118
118
45
9000
Emile Maurin 18-040-42
18-040-42
Filetage métrique
Tige longue
M42
79
31
70
139
135
56
10000
Emile Maurin 18-040-45
18-040-45
Filetage métrique
Tige longue
M45
79
31
70
139
135
56
15000
Emile Maurin 18-040-48
18-040-48
Filetage métrique
Tige longue
M48
97
43
95
181
150
68
18000
Emile Maurin 18-040-52
18-040-52
Filetage métrique
Tige longue
M52
97
43
95
181
150
68
20000
Emile Maurin 18-040-56
18-040-56
Filetage métrique
Tige longue
M56
97
43
95
181
150
68
25000
Emile Maurin 18-040-60
18-040-60
Filetage métrique
Tige longue
M60
97
43
95
181
150
68
30000
Emile Maurin 18-040-64
18-040-64
Filetage métrique
Tige longue
M64
97
43
95
181
150
68
36000
Emile Maurin 18-041-6
18-041-6
Filetage métrique
Tige selon DIN 580
M6
20
7
20
34
13
17
200
Emile Maurin 18-041-8
18-041-8
Filetage métrique
Tige selon DIN 580
M8
20
7
20
34
13
17
400
Emile Maurin 18-041-10
18-041-10
Filetage métrique
Tige selon DIN 580
M10
22
8
20
38
17
19
700
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表