您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 17020 - Blind rivet flange head aluminium - Aluminium mandrel - ISO 15981
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Rivets
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/rivet/17020.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_170204X16_10.5_400},{DES=Rivet aveugle standard tête plate},{NORME1=ISO 15981},{NORME2=-},{MATIERE=Aluminium tige aluminium},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=170204X16},{LODLEVEL=400},{EX=de 10.5 à 12.5},{E=10.5},{D1=4.0},{L=16},{D2=8.0},{K=1.20},{EXX=10.5,[10.5:12.5]},{C=680},{T=800},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
thickness value mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Shear load
[N]
T
Tensile load
[N]
emile_maurin_170203,2X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170203,2X6
de 1.5 à 3.5
3.2
6
6.0
440
540
emile_maurin_170203,2X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170203,2X8
de 3.5 à 5.5
3.2
8
6.0
440
540
emile_maurin_170203,2X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170203,2X10
de 5.5 à 7
3.2
10
6.0
440
540
emile_maurin_170203,2X12
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170203,2X12
de 7 à 9
3.2
12
6.0
440
540
emile_maurin_170203,2X15
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170203,2X15
de 9 à 12
3.2
15
6.0
440
540
emile_maurin_170203,2X18
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170203,2X18
de 12 à 15
3.2
18
6.0
440
540
emile_maurin_170204X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204X6
de 1.5 à 3
4.0
6
8.0
680
800
emile_maurin_170204X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204X8
de 3 à 4.5
4.0
8
8.0
680
800
emile_maurin_170204X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204X10
de 4.5 à 6.5
4.0
10
8.0
680
800
emile_maurin_170204X12
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204X12
de 6.5 à 8.5
4.0
12
8.0
680
800
emile_maurin_170204X14
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204X14
de 8.5 à 10.5
4.0
14
8.0
680
800
emile_maurin_170204X16
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204X16
de 10.5 à 12.5
4.0
16
8.0
680
800
emile_maurin_170204X18
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204X18
de 12.5 à 14.5
4.0
18
8.0
680
800
emile_maurin_170204X20
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204X20
de 14.5 à 16.5
4.0
20
8.0
680
800
emile_maurin_170204,8X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204,8X6
de 0.5 à 3
4.8
6
9.0
980
1300
emile_maurin_170204,8X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204,8X8
de 3 à 4.5
4.8
8
9.0
980
1300
emile_maurin_170204,8X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204,8X10
de 4.5 à 6
4.8
10
9.0
980
1300
emile_maurin_170204,8X12
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204,8X12
de 6 à 8
4.8
12
9.0
980
1300
emile_maurin_170204,8X14
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204,8X14
de 8 à 10
4.8
14
9.0
980
1300
emile_maurin_170204,8X16
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204,8X16
de 10 à 12
4.8
16
9.0
980
1300
emile_maurin_170204,8X18
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204,8X18
de 12 à 14
4.8
18
9.0
980
1300
emile_maurin_170204,8X21
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204,8X21
de 14 à 17
4.8
21
9.0
980
1300
emile_maurin_170204,8X24
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204,8X24
de 17 à 20
4.8
24
9.0
980
1300
emile_maurin_170204,8X27
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15981
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
170204,8X27
de 20 à 23
4.8
27
9.0
980
1300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 17300 - Closed-end blind rivet flang head aluminium - Steel mandrel ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 17200 - Blind rivet large flange head aluminium - Steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Countersunk head 120°, rivet thorn - Steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
Model 45522 - RAWLEX® R-XPT ANCHORING STUD - STAINLESS STEEL A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 17000 - Blind rivet flange head aluminium - Steel mandrel - ISO 15977
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 17030 - Blind rivet flange head steel - Steel mandrel - ISO 15979
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Flat round head , rivet thorn - Steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
BN 3328 - Blind rivets Standard, dome head (POP® AD...ABS; ~DIN 7337 A; ~IS...
Bossard Catalog
16.05.2024
"GRAF" (PEEL) RIVETS - ALUMINIUM "GRAF" (PEEL) RIVETS
FAR
20.04.2021
Reference 17300 - Closed-end blind rivet flang head aluminium - Steel mandr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
STANDARD RIVETS - ALUMINIUM RIVETS - STAINLESS STEEL NAIL
FAR
20.04.2021
V.2M - MEDIUM SIZED STAMPED WASHERS NFE 25-513M Inox A2 / S.S 304 or Inox A...
FG INOX
16.02.2017
Reference 17040 - Blind rivet flange head Stainless steel - ISO 15983
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 17450 - Rivet flange peeled head aluminium steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表