您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EC07A 08A 09A - 经济型·油压缓冲器·中小型可调式
HEFA
40-气动类
定位螺母/缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/positioningnutbuffer/ec07af_ec08af_ec09af.prj},{NB=EC08AF-2016},{SERIALS=EC08AF},{TYPE=Small and medium-sized adjustable type·With impact head},{TYPE1=Small and medium-sized adjustable type},{TYPE2=With impact head},{BODY=SS400},{PISTON=SUS304},{IMPACT=polyurethane},{BUFFER=SWP},{STOMB=turn black},{SST=turn black},{OT=-10℃~85℃},{SPE=2016},{M=M20X1.5},{M1=20},{JW=16},{P=130},{VN=98},{W=82},{D=6},{JJ=16},{Q=18},{W1=0},{H=26},{S=7},{E=25},{EC=32000},{ME=200},{MIS=3.6},{INFOTEXT=website},{Q1=0},{Q2=0},{J1=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIALS
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BODY
本体材质
ⁿ/ₐ
PISTON
活塞杆材质
ⁿ/ₐ
IMPACT
撞击头材质
ⁿ/ₐ
BUFFER
缓冲弹簧材质
ⁿ/ₐ
STOMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
SST
弹簧表面处理
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹M
ⁿ/ₐ
JW
行程JW
[mm]
P
[mm]
VN
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
JJ
j
[mm]
Q
[mm]
W1
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
E
每次最大吸收能量 E
[Nm]
EC
小时最大吸收能量Ec
[Nm/hr]
ME
最大有效重量 Me
[kg]
MIS
最高撞击速度
[m/s]
EC07AF-1410
EC07AF-1410
EC07AF
中小型可调式·无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10℃~85℃
1410
M14X1.5
10
102
80
65
4
12
12
0
19
5
20
24000
80
3.2
EC07AF-2016
EC07AF-2016
EC07AF
中小型可调式·无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10℃~85℃
2016
M20X1.5
16
130
98
82
6
16
18
0
26
7
25
32000
200
3.6
EC07AF-2025
EC07AF-2025
EC07AF
中小型可调式·无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10℃~85℃
2025
M20X1.5
25
155
114
98
6
16
18
0
26
8
39
29000
312
3.6
EC07AF-2525
EC07AF-2525
EC07AF
中小型可调式·无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10℃~85℃
2525
M25X1.5
25
160
116
98
8
19
22
0
32
10
85
51000
400
3.6
EC08AF-1410
EC08AF-1410
EC08AF
中小型可调式·带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃~85℃
1410
M14X1.5
10
102
80
65
4
12
12
0
19
5
20
24000
80
3.2
EC08AF-2016
EC08AF-2016
EC08AF
中小型可调式·带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃~85℃
2016
M20X1.5
16
130
98
82
6
16
18
0
26
7
25
32000
200
3.6
EC08AF-2025
EC08AF-2025
EC08AF
中小型可调式·带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃~85℃
2025
M20X1.5
25
155
114
98
6
16
18
0
26
8
39
29000
312
3.6
EC08AF-2525
EC08AF-2525
EC08AF
中小型可调式·带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃~85℃
2525
M25X1.5
25
160
116
98
8
19
22
0
32
10
85
51000
400
3.6
EC08AF-2550
EC08AF-2550
EC08AF
中小型可调式·带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃~85℃
2550
M25X1.5
50
244
175
100
8
19
22
0
32
10
98
98000
720
4.2
EC08AF-2580
EC08AF-2580
EC08AF
中小型可调式·带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃~85℃
2580
M25X1.5
80
337
238
100
8
19
22
0
32
10
150
127000
800
4.2
EC09AF-2540
EC09AF-2540
EC09AF
中小型可调式·外置复位弹簧
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃~85℃
2540
M25X1.5
40
218
144
117
8
34
22
10
32
10
100
84000
700
3.6
EC09AF-3625
EC09AF-3625
EC09AF
中小型可调式·外置复位弹簧
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃~85℃
3625
M36X1.5
25
182
134
96
10
23
28
17
46
15
150
90000
1400
3.2
EC09AF-3650
EC09AF-3650
EC09AF
中小型可调式·外置复位弹簧
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃~85℃
3650
M36X1.5
50
245
172
134
10
23
28
17
46
15
300
108000
1400
3.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LAHCA,LAHCB,LAHCC - 缓冲器-经济型 油压缓冲器-中小型可调节式·无撞击头/带撞击头/带缓冲弹簧
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
SFC - 减震器
长拓流体科技
17.08.2023
26300 - 可调式工业减振器
norelem
26.06.2024
C-MACAD - 缓冲器 - 可调式 -
Misumi
24.04.2022
MDFC - 油压缓冲器(可调整功能)
MINDMAN
04.11.2021
SA系列缓冲器, 自补偿式
Camozzi
11.06.2024
MDFC - Shock absorbers(Adjustable)
MEDAN
23.11.2021
SA - 减震器
长拓流体科技
17.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表