您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
E-MCK - 经济型 胀紧套 简易型
Misumi
FA工厂自动化
49_免键轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/49_keyless_bushings/e_mck.prj},{NB=E-MCK15},{TYPE=E-MCK},{DD=15},{D=24},{D1=45},{W=42},{L1=29},{L2=16},{L3=36},{ML=M6x18},{M=6},{L=18},{Q=4},{C1=0.3},{C2=0.3},{D2=17.88},{D3=40.0},{D4=40.0},{D5=1.5},{L4=3.5},{L5=4.5},{R=0.8},{PCD=31.0},{E=3.30},{B1=5},{B2=9.78},{C3=0.98}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
ML
MxL
ⁿ/ₐ
Q
个数
ⁿ/ₐ
E-MCK8
E-MCK8
8
15
27
29
22
12
25
M4x12
3
E-MCK9
E-MCK9
9
16
28
30
23
14
26
M4x12
4
E-MCK10
E-MCK10
10
16
28
30
23
14
26
M4x12
4
E-MCK12
E-MCK12
12
18
32
30
23
14
26
M4x12
4
E-MCK14
E-MCK14
14
23
38
30
23
14
26
M4x12
4
E-MCK15
E-MCK15
15
24
45
42
29
16
36
M6x18
4
E-MCK16
E-MCK16
16
24
45
42
29
16
36
M6x18
4
E-MCK19
E-MCK19
19
27
49
44
31
18
38
M6x18
4
E-MCK20
E-MCK20
20
28
50
44
31
18
38
M6x18
4
E-MCK22
E-MCK22
22
32
54
51
38
25
45
M6x18
4
E-MCK25
E-MCK25
25
34
56
51
38
25
45
M6x18
4
E-MCK30
E-MCK30
30
41
62
51
38
25
45
M6x18
6
E-MCK35
E-MCK35
35
47
69
58
45
32
52
M6x18
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表