您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
E-LBHC LUU, E-LBHCM LUU - 经济型 直线轴承 - 中间法兰两面切割法兰 - - 双衬型 -
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/e_lbhc_luu.prj},{NB=E-LBHC12LUU},{STOC=0},{DDRR=12},{D=21},{L=57},{LL=25.5},{H=42},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{F=0},{A=32}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DDRR
内径dr
[mm]
D
外径D
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
E-LBHC6LUU
E-LBHC6LUU
6
12
35
15.0
28
5
3.5
6.0
3.1
0
20
E-LBHC8LUU
E-LBHC8LUU
8
15
45
20.0
32
5
3.5
6.0
3.1
0
24
E-LBHC10LUU
E-LBHC10LUU
10
19
55
24.5
40
6
4.5
7.5
4.1
0
29
E-LBHC12LUU
E-LBHC12LUU
12
21
57
25.5
42
6
4.5
7.5
4.1
0
32
E-LBHC16LUU
E-LBHC16LUU
16
28
70
32.0
48
6
4.5
7.5
4.1
22
31
E-LBHC20LUU
E-LBHC20LUU
20
32
80
36.0
54
8
5.5
9.0
5.1
24
36
E-LBHC25LUU
E-LBHC25LUU
25
40
112
52.0
62
8
5.5
9.0
5.1
32
40
E-LBHC30LUU
E-LBHC30LUU
30
45
123
56.5
74
10
6.6
11.0
6.1
35
49
E-LBHC40LUU
E-LBHC40LUU
40
60
151
69.0
96
13
9.0
14.0
8.1
45
64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-SSTHRT, SH-SSTHRT, SHD-SSTHRT, SL-ATHRT, SH-ATHRT - Precision Cleaning S...
Misumi
09.05.2024
LHMRW-MX, LHMSW-MX, LHMCW-MX, LHMRWM-MX, LHMSWM-MX, LHMCWM-MX - 带润滑装置MX的直线轴...
Misumi
29.05.2023
SL-SSTHCN, SH-SSTHCN, SHD-SSTHCN, SL-STHCNA, SH-STHCNA - Precision Cleaning...
Misumi
09.05.2024
LHMRW, LHMRW-N, LHMRWF, LHMRWM, LHMRWM-N, LHMRWMF, SLHMRW, SLHMRWS, LHMSW, ...
Misumi
16.06.2022
E-LBKC__LUU, E-LBKCM__LUU - 经济型 直线轴承 - 中间法兰方法兰 - - 双衬型 -
Misumi
29.05.2023
E-LBFC__LUU, E-LBFCM__LUU - 经济型 直线轴承 - 中间法兰圆法兰 - - 双衬型 -
Misumi
29.05.2023
LHMRD, LHMSD, LHMCD, LHMRDM, LHMSDM, LHMCDM - 带法兰直线轴承-中间法兰中型
Misumi
29.05.2023
E-LBHC__DMUU - 经济型 直线轴承 - 中间式两面切割法兰 - - 中型 -
Misumi
29.05.2023
E-LBHP__DMUU - 经济型 直线轴承 - 嵌入式两面切割法兰 - - 中型 -
Misumi
29.05.2023
LHICD, LHICDM - Flanged Linear Bushings- Compact Flanged - Medium Type with...
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表