您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
E-BSSM - 经济型 滚珠花键 实心轴 法兰螺母 标准型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/e_bssm_asmtab.prj},{NB=E-BSSM13-60},{D=13},{L=60},{ALT3=},{ALT4=},{R1=1.560},{A1=7.430},{A2=0.200},{PPATH=e_bssm/e_bssm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
Dh8
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
X
[mm]
Y1
Y
[mm]
Z
[mm]
UU
u
[mm]
E-BSSM8-60
E-BSSM8-60
8
16
32
27
8
7.5
24
3.4
6.5
4.5
1.5
E-BSSM10-60
E-BSSM10-60
10
21
42
33
9
10.5
32
4.5
8.0
4.0
1.5
E-BSSM13-60
E-BSSM13-60
13
24
44
36
9
11.0
33
4.5
8.0
4.5
1.5
E-BSSM16-70
E-BSSM16-70
16
31
51
50
10
18.0
40
4.5
8.0
6.0
2.0
E-BSSM20-80
E-BSSM20-80
20
35
58
56
10
18.0
45
5.5
9.5
5.4
2.0
E-BSSM25-90
E-BSSM25-90
25
42
65
71
13
26.5
52
5.5
9.5
8.0
3.0
E-BSSM30-100
E-BSSM30-100
30
47
75
80
13
30.0
60
6.6
11.0
8.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-LMH__UU - 经济型 直线轴承 - 两面切割法兰 单衬标准型 -
Misumi
19.06.2023
BSFS, BSFM, BSFN, BSFSS, BSFMS - 滚珠导向轴 -一端内螺纹型-
Misumi
14.12.2023
SQF36 - 实心滚珠花键 圆法兰螺帽型 两端内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Involute Spline Shafts & Bushings (SV.SVI)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
24011-01 - 花键毂带法兰 类似于 DIN ISO 14
norelem
26.06.2024
E-LBBH, E-LBBHL - 经济型 线性滚珠衬套 - 行程式 两边切割法兰 -
Misumi
15.12.2023
E-BSJM - 经济型 滚珠花键 实心轴 法兰螺母 两端台阶型
Misumi
17.03.2023
E-BSFM - 经济型 滚珠花键 实心轴 法兰螺母 一端内螺纹型
Misumi
17.03.2023
C-CTHS - 脚轮 - 重载型 脚轮材质- 聚氨酯
Misumi
04.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表