DIN 6924 - Stahl 8 verzinkt
Böllhoff
Muttern
Muttern mit Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 6924 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640946289/640946993/640947395/640947401.prj},{NB=69248VZ27},{ARTIKELNUMMER=69248VZ27},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/55/e2/din_6924_stahl_8_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-07-05},{DAMAX=29.10},{DAMIN=27},{DD=M 27},{DWMIN=38.0},{EMIN=45.20},{HMAX=31.0},{HMIN=29.40},{MMIN=22.50},{STEIGUNGP=3.00},{SMAX=41},{SMIN=40.00},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7040},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 69248VZ24
69248VZ24
23-11-07-05
25.90
24
M 24
33.2
39.55
27.1
25.80
20.20
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ6
69248VZ6
23-11-07-05
6.75
6
M 6
8.9
11.05
8.0
7.64
4.90
1.00
10
9.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ10
69248VZ10
23-11-07-05
10.80
10
M 10
14.6
17.77
11.9
11.47
8.04
1.50
16
15.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ18
69248VZ18
23-11-07-05
19.50
18
M 18
24.9
29.56
20.6
19.76
15.10
2.50
27
26.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ16
69248VZ16
23-11-07-05
17.30
16
M 16
22.5
26.75
19.1
18.26
14.10
2.00
24
23.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ27
69248VZ27
23-11-07-05
29.10
27
M 27
38.0
45.20
31.0
29.40
22.50
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ8
69248VZ8
23-11-07-05
8.75
8
M 8
11.6
14.38
9.5
9.14
6.44
1.25
13
12.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ22
69248VZ22
23-11-07-05
23.70
22
M 22
31.4
37.29
24.5
23.20
18.10
2.50
34
33.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ30
69248VZ30
23-11-07-05
32.40
30
M 30
42.7
50.85
32.6
31.00
24.30
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ4
69248VZ4
23-11-07-05
4.60
4
M 4
5.9
7.66
6.0
5.70
2.90
0.70
7
6.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ20
69248VZ20
23-11-07-05
21.60
20
M 20
27.7
32.95
22.8
21.50
16.90
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ5
69248VZ5
23-11-07-05
5.75
5
M 5
6.9
8.79
6.8
6.44
4.40
0.80
8
7.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ12
69248VZ12
23-11-07-05
13.00
12
M 12
16.6
20.03
14.9
14.47
10.37
1.75
18
17.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表