您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 6924 - Stahl 8 verzinkt
Böllhoff
Muttern
Muttern mit Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 6924 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640946289/640946993/640947395/640947401.prj},{NB=69248VZ27},{ARTIKELNUMMER=69248VZ27},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/55/e2/din_6924_stahl_8_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-07-05},{DAMAX=29.10},{DAMIN=27},{DD=M 27},{DWMIN=38.0},{EMIN=45.20},{HMAX=31.0},{HMIN=29.40},{MMIN=22.50},{STEIGUNGP=3.00},{SMAX=41},{SMIN=40.00},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7040},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 69248VZ24
69248VZ24
23-11-07-05
25.90
24
M 24
33.2
39.55
27.1
25.80
20.20
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ6
69248VZ6
23-11-07-05
6.75
6
M 6
8.9
11.05
8.0
7.64
4.90
1.00
10
9.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ10
69248VZ10
23-11-07-05
10.80
10
M 10
14.6
17.77
11.9
11.47
8.04
1.50
16
15.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ18
69248VZ18
23-11-07-05
19.50
18
M 18
24.9
29.56
20.6
19.76
15.10
2.50
27
26.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ16
69248VZ16
23-11-07-05
17.30
16
M 16
22.5
26.75
19.1
18.26
14.10
2.00
24
23.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ27
69248VZ27
23-11-07-05
29.10
27
M 27
38.0
45.20
31.0
29.40
22.50
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ8
69248VZ8
23-11-07-05
8.75
8
M 8
11.6
14.38
9.5
9.14
6.44
1.25
13
12.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ22
69248VZ22
23-11-07-05
23.70
22
M 22
31.4
37.29
24.5
23.20
18.10
2.50
34
33.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ30
69248VZ30
23-11-07-05
32.40
30
M 30
42.7
50.85
32.6
31.00
24.30
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ4
69248VZ4
23-11-07-05
4.60
4
M 4
5.9
7.66
6.0
5.70
2.90
0.70
7
6.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ20
69248VZ20
23-11-07-05
21.60
20
M 20
27.7
32.95
22.8
21.50
16.90
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ5
69248VZ5
23-11-07-05
5.75
5
M 5
6.9
8.79
6.8
6.44
4.40
0.80
8
7.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69248VZ12
69248VZ12
23-11-07-05
13.00
12
M 12
16.6
20.03
14.9
14.47
10.37
1.75
18
17.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7040
verzinkt
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T6170-2000 - Hexagon nuts,style 1
Chinese Manufacturers
26.06.2017
DIN 934 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 985 - Steel 08 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Cylinder head screws cap screws
Roehm
18.10.2023
DIN 982 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, hig...
Fabory
13.02.2023
DIN 3760-A-WDR-32-50 - Radial Shaft Seals Design A, for Shaft Diameter 32 t...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 7991 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 982 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 985 - Steel 010 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6798 A - Tooth lock washers, form A
Fabory
13.02.2023
BN 57 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
K1489 - Torque wrench for 5-axis clamping system
KIPP
27.05.2024
ISO 4017 BUMAX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表