您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBSCB,DBSCBM,DBSSCB,DBSBB,DBSBBM,DBSBBS,DBSSBB,DBSCCM,DBSCCS,DBSBC,DBSBCM,DBSSBC - 定位导向零件-定位螺栓-头部R型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
21-定位导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1177-1tab.prj},{NB=DBSBBS10-30},{CODE=DBSBBS},{TYPE=tou bu R xing},{THR=cu ya luo wen},{MAT=SUS304},{HRD=-},{SUR=-},{AC=luo mu},{ACMAT=SUS304},{ACSUR=-},{M=10},{L=30},{LX=30,40,50,60,70},{H=7.0},{SR2=16},{R=0.5},{L1=4.5},{L2=5.0},{B1=5.0},{B=17},{C=19.6},{MP=10×1.5},{PPATH=dwdxlj1177-1/dwdxlj1177-1tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
ACMAT
附件材质
ⁿ/ₐ
ACSUR
附件表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H
[mm]
SR2
[mm]
R
(r)
[mm]
L1
ℓ1
[mm]
L2
ℓ2
[mm]
B1
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
MP
M×螺距
ⁿ/ₐ
DBSCB4-10
DBSCB
头部R型
细牙螺纹
S45C
45HRC~
发黑
螺母(1个)
SS400
光泽镀锌
4
2.8
8
0.2
2.1
2.2
2.0
7
8.1
4×0.5
DBSCB5-10
DBSCB
头部R型
细牙螺纹
S45C
45HRC~
发黑
螺母(1个)
SS400
光泽镀锌
5
3.5
8
0.2
2.4
2.8
2.5
8
9.2
5×0.5
DBSCB6-15
DBSCB
头部R型
细牙螺纹
S45C
45HRC~
发黑
螺母(1个)
SS400
光泽镀锌
6
4.0
10
0.3
3.0
3.0
3.0
10
11.5
6×0.75
DBSCB8-15
DBSCB
头部R型
细牙螺纹
S45C
45HRC~
发黑
螺母(1个)
SS400
光泽镀锌
8
5.5
12
0.4
3.7
4.0
4.0
13
15.0
8×0.75
DBSCB10-30
DBSCB
头部R型
细牙螺纹
S45C
45HRC~
发黑
螺母(1个)
SS400
光泽镀锌
10
7.0
16
0.5
4.5
5.0
5.0
17
19.6
10×1.0
DBSCB12-30
DBSCB
头部R型
细牙螺纹
S45C
45HRC~
发黑
螺母(1个)
SS400
光泽镀锌
12
8.0
20
0.5
5.2
6.0
6.0
19
21.9
12×1.0
DBSCB16-50
DBSCB
头部R型
细牙螺纹
S45C
45HRC~
发黑
螺母(1个)
SS400
光泽镀锌
16
10.0
25
0.6
6.0
0.0
0.0
24
27.7
16×1.5
DBSCBM4-20
DBSCBM
头部R型
细牙螺纹
S45C
45HRC~
无电解镀镍
螺母(1个)
SS400
镀锌
4
2.8
8
0.2
2.1
2.2
2.0
7
8.1
4×0.5
DBSCBM5-20
DBSCBM
头部R型
细牙螺纹
S45C
45HRC~
无电解镀镍
螺母(1个)
SS400
镀锌
5
3.5
8
0.2
2.4
2.8
2.5
8
9.2
5×0.5
DBSCBM6-20
DBSCBM
头部R型
细牙螺纹
S45C
45HRC~
无电解镀镍
螺母(1个)
SS400
镀锌
6
4.0
10
0.3
3.0
3.0
3.0
10
11.5
6×0.75
DBSCBM8-25
DBSCBM
头部R型
细牙螺纹
S45C
45HRC~
无电解镀镍
螺母(1个)
SS400
镀锌
8
5.5
12
0.4
3.7
4.0
4.0
13
15.0
8×0.75
DBSCBM10-30
DBSCBM
头部R型
细牙螺纹
S45C
45HRC~
无电解镀镍
螺母(1个)
SS400
镀锌
10
7.0
16
0.5
4.5
5.0
5.0
17
19.6
10×1.0
DBSCBM12-40
DBSCBM
头部R型
细牙螺纹
S45C
45HRC~
无电解镀镍
螺母(1个)
SS400
镀锌
12
8.0
20
0.5
5.2
6.0
6.0
19
21.9
12×1.0
DBSSCB4-20
DBSSCB
头部R型
细牙螺纹
SUS440C
45HRC~
-
螺母(1个)
SUS304
-
4
2.8
8
0.2
2.1
2.2
2.0
7
8.1
4×0.5
DBSSCB5-20
DBSSCB
头部R型
细牙螺纹
SUS440C
45HRC~
-
螺母(1个)
SUS304
-
5
3.5
8
0.2
2.4
2.8
2.5
8
9.2
5×0.5
DBSSCB6-20
DBSSCB
头部R型
细牙螺纹
SUS440C
45HRC~
-
螺母(1个)
SUS304
-
6
4.0
10
0.3
3.0
3.0
3.0
10
11.5
6×0.75
DBSSCB8-25
DBSSCB
头部R型
细牙螺纹
SUS440C
45HRC~
-
螺母(1个)
SUS304
-
8
5.5
12
0.4
3.7
4.0
4.0
13
15.0
8×0.75
DBSSCB10-30
DBSSCB
头部R型
细牙螺纹
SUS440C
45HRC~
-
螺母(1个)
SUS304
-
10
7.0
16
0.5
4.5
5.0
5.0
17
19.6
10×1.0
DBSSCB12-40
DBSSCB
头部R型
细牙螺纹
SUS440C
45HRC~
-
螺母(1个)
SUS304
-
12
8.0
20
0.5
5.2
6.0
6.0
19
21.9
12×1.0
DBSBB4-10
DBSBB
头部R型
粗牙螺纹
S45C
45HRC~
发黑
螺母(1个)
SS400
光泽镀锌
4
2.8
8
0.2
2.1
2.2
2.0
7
8.1
4×0.7
DBSBB5-10
DBSBB
头部R型
粗牙螺纹
S45C
45HRC~
发黑
螺母(1个)
SS400
光泽镀锌
5
3.5
8
0.2
2.4
2.8
2.5
8
9.2
5×0.8
DBSBB6-15
DBSBB
头部R型
粗牙螺纹
S45C
45HRC~
发黑
螺母(1个)
SS400
光泽镀锌
6
4.0
10
0.3
3.0
3.0
3.0
10
11.5
6×1.0
DBSBB8-15
DBSBB
头部R型
粗牙螺纹
S45C
45HRC~
发黑
螺母(1个)
SS400
光泽镀锌
8
5.5
12
0.4
3.7
4.0
4.0
13
15.0
8×1.25
DBSBB10-30
DBSBB
头部R型
粗牙螺纹
S45C
45HRC~
发黑
螺母(1个)
SS400
光泽镀锌
10
7.0
16
0.5
4.5
5.0
5.0
17
19.6
10×1.5
DBSBB12-30
DBSBB
头部R型
粗牙螺纹
S45C
45HRC~
发黑
螺母(1个)
SS400
光泽镀锌
12
8.0
20
0.5
5.2
6.0
6.0
19
21.9
12×1.75
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表