您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
CYPF, CYPTF - 气缸耳轴板-紧凑型气缸用-指定型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/cypf.prj},{NB=CYPF25-S29-W10},{NO=25},{S=29},{S1=[29:39/1]},{W=10},{W1=[10:12/1]},{D=28},{B=44},{F=28.0},{MHTS=M},{M1=5},{N1=6.5},{G=8},{T=12},{DD=6},{TID=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
N
N(通孔)
[mm]
G
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
TID
气缸内径
[mm]
CYPF12-S19-W8
CYPF12-S19-W8
一般结构用轧制钢
四氧化三铁保护膜
12
16
25
40
30
15.5
M3
-
6
9
5
12
CYPF16-S21-W8
CYPF16-S21-W8
一般结构用轧制钢
四氧化三铁保护膜
16
21
27
42
30
20.0
M3
-
6
9
5
16
CYPF20-S27-W10
CYPF20-S27-W10
一般结构用轧制钢
四氧化三铁保护膜
20
25
34
52
38
25.5
M5
-
8
12
6
20
CYPF25-S29-W10
CYPF25-S29-W10
一般结构用轧制钢
四氧化三铁保护膜
25
28
36
57
44
28.0
M5
-
8
12
6
25
CYPF32-S35-W10
CYPF32-S35-W10
一般结构用轧制钢
四氧化三铁保护膜
32
32
43
66
50
34.0
M5
-
12
16
8
32
CYPF40-S40-W10
CYPF40-S40-W10
一般结构用轧制钢
四氧化三铁保护膜
40
42
49
75
55
40.0
M5
-
14
16
10
40
CYPF50-S50-W12
CYPF50-S50-W12
一般结构用轧制钢
四氧化三铁保护膜
50
54
62
95
65
50.0
M6
-
17
19
12
50
CYPF63-S60-W12
CYPF63-S60-W12
一般结构用轧制钢
四氧化三铁保护膜
63
62
72
111
80
60.0
M8
-
20
19
12
63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表