CLKWB, CLKWM, CLKWS, CLKWA - 连接夹杆-双夹型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/clkwb_asmtab.prj},{NB=CLKWB12-5-20},{MAT=1},{ST=1},{D=12},{DDS=5},{ALT1=},{L=20},{LS1=[20:150/1]},{W=18},{F=16},{G=10},{AB=M6-15},{DD1=6.6},{T=12},{ALT2=},{M=6},{PPATH=clkwb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
AB
附属螺栓 M(2根)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
T
[mm]
CLKWB5-3-10
CLKWB5-3-10
内六角螺栓
SCM435
5
0
+0.1/-0.1
10
11
10
6
5
M4-10
4.5
6
CLKWB6-3-10
CLKWB6-3-10
内六角螺栓
SCM435
6
0
+0.1/-0.1
10
12
10
7
5
M4-10
4.5
6
CLKWB8-4-15
CLKWB8-4-15
内六角螺栓
SCM435
8
0
+0.1/-0.1
12
14
11
8
6
M6-12
6.6
10
CLKWB10-4-15
CLKWB10-4-15
内六角螺栓
SCM435
10
0
+0.1/-0.1
16
15
11
9
6
M6-15
6.6
10
CLKWB12-5-20
CLKWB12-5-20
内六角螺栓
SCM435
12
0
+0.1/-0.1
18
16
11
10
6
M6-15
6.6
12
CLKWB14-6-20
CLKWB14-6-20
内六角螺栓
SCM435
14
0
+0.1/-0.1
22
18
12
12
7
M6-20
6.6
12
CLKWB15-6-20
CLKWB15-6-20
内六角螺栓
SCM435
15
0
+0.1/-0.1
22
18
12
12
7
M6-20
6.6
12
CLKWB16-8-30
CLKWB16-8-30
内六角螺栓
SCM435
16
0
+0.1/-0.1
22
20
14
14
8
M6-20
6.6
12
CLKWB18-8-30
CLKWB18-8-30
内六角螺栓
SCM435
18
0
+0.1/-0.1
25
22
14
15
8
M6-25
6.6
12
CLKWB20-8-40
CLKWB20-8-40
内六角螺栓
SCM435
20
0
+0.1/-0.1
28
22
14
15
8
M8-25
9.0
15
CLKWB25-10-40
CLKWB25-10-40
内六角螺栓
SCM435
25
0
+0.1/-0.1
32
25
15
18
9
M8-30
9.0
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表